Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. | |||||
Filetages mâles/femelles | Filetages mâles aux deux extrémités | Filetages femelles aux deux extrémités | ||||||
Diam. égal | Réduction | Diam. égal | Réduction | Diam. égal | Réduction | |||
- | EXTGBD | EXMGB | - | - | - | EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | 20.6MPa |
EXTG | EXTGD | EXMG | - | EXFG | EXFGD | Placage autocatalytique au nickel | ||
EXTGS | EXTGSD | EXMGS | EXMGSD | EXFGS | EXFGSD | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce | - | T1 | - | L |
EXTG3 EXTGSD4 | - | 3 | - - | 30 40 |
Référence pièce | Sélection L | R/Rc (PT) / M (normal) T1/T2 | B | (C) | d | Prix unitaire | ||||||||
Type | N° | EXTG | EXTGS | |||||||||||
Diam. égal EXTG EXTGS | 1 | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.5 | ||||||
2 | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 6.5 | |||||||
3 | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 9.0 | |||||||
4 | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.0 | |||||||
5 | 15 | 20 | M5 | 8 | 9.2 | 2.0 |
T1 | d |
M5 | 2.0 (3.0) |
R1/8 | 4.5 |
R1/4 | 6.5 |
R3/8 | 9.0 |
R1/2 | 10.0 |
T1 | d |
NPT1/8 | 4.5 |
NPT1/4 | 6.5 |
NPT3/8 | 9.0 |
NPT1/2 | 10.0 |
Référence pièce | M (normal)/R (PT)/NPT sélectionnables | L Sélection | Rc (PT)T2 | B | (C) | Prix unitaire | ||||||||
Type | N° | T1 | EXTGBD | EXTGD | EXTGSD | |||||||||
Réduction EXTGBD EXTGD EXTGSD | 1 | 5 (M5) 1N (NPT1/8) | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | ||||||
2 | 1 (1/8) 2N (NPT1/4) | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | |||||||
3 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3N (NPT3/8) | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | |||||||
4 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4N (NPT1/2) | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 |
T1 | ℓ |
1/8 | 11 |
1/4 | 13 |
3/8 | 15 |
1/2 | 17 |
M5 | 6 |
Référence pièce | L | R (PT)/M (normal) T1/T2 | B | (C) | d | ℓ | Prix unitaire | |||
Type | N° | Sélection | EXMGB | EXMG | EXMGS | |||||
Diam. égal EXMGB EXMG EXMGS | 1 | 10 15 20 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.5 | 10 | |||
2 | 1/4 | 19 | 21.9 | 6.5 | 10 | |||||
3 | 3/8 | 24 | 27.7 | 9.0 | 12 | |||||
4 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.0 | 17 | |||||
5 | 5 10 15 | M5 | 8 | 9.2 | 3.0 | 7.5 |
Référence pièce | M (normal)/R (PT)/NPT sélectionnables | Sélection L | R (PT)T2 | B | (C) | ℓ | d | Prix unitaire | |
Type | N° | T1 | |||||||
Réduction EXMGSD | 1 | 5 (M5) 1N (NPT1/8) | 10 15 20 | 1/8 | 14 | 16.2 | 10 | 3 | |
2 | 1 (1/8) 2N (NPT1/4) | 1/4 | 19 | 21.9 | 10 | 4.5 | |||
3 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3N (NPT3/8) | 3/8 | 24 | 27.7 | 12 | 4.5 | |||
4 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4N (NPT1/2) | 1/2 | 27 | 31.2 | 17 | 6.5 |
Référence pièce | Sélection L | Rc (PT)/M (normal) T1/T2 | B | (C) | d | Prix unitaire | ||||||||
Type | N° | EXFG | EXFGS | |||||||||||
Diam. égal EXFG EXFGS | 1 | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 8.2 | ||||||
2 | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 10.9 | |||||||
3 | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 14.4 | |||||||
4 | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 18.0 | |||||||
5 | 15 | 20 | 25 | M5 | 8 | 9.2 | 4.2 |
Référence pièce | M (normal)/R (PT)/NPT sélectionnables | Sélection L | Rc (PT)T2 | B | (C) | d | Prix unitaire | |||||||
Type | N° | T1 | EXFGD | EXFGSD | ||||||||||
Réduction EXFGD EXFGSD | 1 | 5 (M5) 1N (NPT1/8) | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.2 | |||||
2 | 1 (1/8) 2N (NPT1/4) | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 8.2 | ||||||
3 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3N (NPT3/8) | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 8.2 | ||||||
4 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4N (NPT1/2) | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion | Forme de connexion | Matériau | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | Type à filetage de connexion (1) | Type à filetage de connexion (2) | Traitement de surface | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
16.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
16.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
16.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
16.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
16.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
17.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
17.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
17.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 40 | |
18.09 € 12.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 40 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 45 | |
15.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 5 | M | M | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
15.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 5 | M | M | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
15.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 5 | M | M | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
17.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
17.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
17.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
17.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 1/8 | M | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
17.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 1/8 | M | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
17.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 1/8 | M | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
19.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
19.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
19.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
19.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
19.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
19.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 3/8 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 3/8 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 3/8 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 40 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 40 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 40 | |
25.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/2 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
25.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/2 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 40 | |
25.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/2 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 45 | |
25.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
25.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 40 | |
25.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | R | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 45 | |
25.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
25.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 40 | |
25.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Réducteur | [Douilles] Six pans creux | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | - | Rc | Placage autocatalytique au nickel | 45 | |
17.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Non fourni | 20 | |
17.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Non fourni | 25 | |
17.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Non fourni | 30 | |
20.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Non fourni | 25 | |
20.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Non fourni | 30 | |
20.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Non fourni | 35 | |
22.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Non fourni | 30 | |
22.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Non fourni | 35 | |
22.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Non fourni | 40 | |
25.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Non fourni | 35 | |
25.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Non fourni | 40 | |
25.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Non fourni | 45 | |
16.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 5 | 5 | M | M | Non fourni | 15 | |
16.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 5 | 5 | M | M | Non fourni | 20 | |
16.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | [Douilles] Six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 5 | 5 | M | M | Non fourni | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Pression de service max.(MPa) | 20.6 | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Forme de connexion
Matériau
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Type à filetage de connexion (1)
Type à filetage de connexion (2)
Traitement de surface
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles