Raccords de tuyaux basse pression - Réducteur, Coude à 90° (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux basse pression - Réducteur, Coude à 90°:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
SGPEDEN-JM 1010 équiv.Zingage à chaud
SUTEDEN 1.4308 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
SGPSD12
Référence pièceRc (PT)SGPEDSUTEDSGPEDSUTED
TypeT1T2(D1)(D2)(L1)(L2)WH(D1)(D2)(L1)(L2)WHPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SGPED
SUTED
241/41/2233136402424223035392424
343/81/2273139422526263039402526
363/83/4273742472828263641462828
461/23/4283544493029303644483029
481/21284246543332304447553233
683/41344352573534364452573534

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPED24
SGPED34
SGPED36
SGPED46
SGPED48
SGPED68
SUTED24
SUTED34
SUTED36
SUTED46
SUTED48
SUTED68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Vis nominale T2 Fluide applicable Traitement de surface

2.52 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/41/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.52 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/81/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.02 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/83/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.31 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/23/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

3.40 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/21Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

3.67 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/41Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

5.73 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/41/2-Non fourni

5.73 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/81/2-Non fourni

7.84 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/83/4-Non fourni

7.84 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/23/4-Non fourni

10.92 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/21-Non fourni

10.92 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/41-Non fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Conditions de fonctionnement des raccords
Etat du fluidePression de fonctionnement max. (Mpa)
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C1.0
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C1.4
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C2.0
*L'eau pulsée est un débit d'eau généré dans des conditions de fonctionnement constantes produisant une variation de la pression et du débit par cycles. (à l'exception des changements de transition)
*Le débit d'eau constant est un débit d'eau non pulsée.
* Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (D) et (T) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Réducteur Forme de connexion Coudes
Type à filetage de connexion (1) Rc Type à filetage de connexion (2) Rc Pression de service max.(MPa) 2

Produits complémentaires

Assistance technique