Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
STUNPS | EN 1.4308 équiv. |
STUNPSS | EN 1.4408 équiv. |
Référence pièce |
SGPSD12 |
Référence pièce | R (PT) | STUNPS | STUNPSS | Prix unitaire STUNPS | Prix unitaire STUNPSS | ||||||||||||||||
Type | N° | T1 | T2 | B | L | (A) | ( ℓ 1) | ( ℓ 2) | (d1) | (d2) | B | L | (A) | ( ℓ 1) | ( ℓ 2) | (d1) | (d2) | 1 à 9 pièces | 10 à 30 pièces | 1 à 9 pièces | 10 à 30 pièces |
STUNPS STUNPSS | 12 | 1/4 | 1/8 | 17 | 33 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 16 | 28 | 8.0 | 12.0 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | ||||
13 | 3/8 | 1/8 | 21 | 34 | 10 | 13 | 11 | 9 | 5 | 19 | 29 | 7.8 | 13.1 | 7.6 | 10.9 | 4.9 | |||||
23 | 3/8 | 1/4 | 21 | 35 | 10 | 13 | 12 | 9 | 7 | 19 | 33 | 8.1 | 12.9 | 12.0 | 10.9 | 7.4 | |||||
24 | 1/2 | 1/4 | 26 | 38 | 10 | 16 | 12 | 13 | 7 | 24 | 36 | 8.1 | 16.3 | 11.9 | 14.5 | 4.6 | |||||
34 | 1/2 | 3/8 | 26 | 39 | 10 | 16 | 13 | 13 | 9 | 24 | 37 | 8.5 | 15.5 | 12.9 | 14.4 | 10.9 | |||||
36 | 3/4 | 3/8 | 32 | 42 | 11 | 18 | 13 | 16 | 9 | 29 | 39 | 8.5 | 17.5 | 12.3 | 19.9 | 11.0 | |||||
46 | 3/4 | 1/2 | 32 | 45 | 11 | 18 | 16 | 16 | 13 | 29 | 42 | 8.2 | 17.9 | 15.5 | 20.0 | 14.5 | |||||
48 | 1 | 1/2 | 38 | 48 | 12 | 20 | 16 | 22 | 13 | 36 | 45 | 8.3 | 20.8 | 15.9 | 25.5 | 14.5 | |||||
68 | 1 | 3/4 | 38 | 50 | 12 | 20 | 18 | 22 | 16 | 36 | 47 | 8.4 | 20.9 | 17.6 | 25.5 | 20.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
STUNPS12 |
STUNPS13 |
STUNPS23 |
STUNPS24 |
STUNPS34 |
STUNPS36 |
STUNPS46 |
STUNPS48 |
STUNPS68 |
STUNPSS12 |
STUNPSS13 |
STUNPSS23 |
STUNPSS24 |
STUNPSS34 |
STUNPSS36 |
STUNPSS46 |
STUNPSS48 |
STUNPSS68 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 1/8 | |
10.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 1/8 | |
10.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 1/4 | |
13.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 1/4 | |
13.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 3/8 | |
17.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | 3/8 | |
17.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | 1/2 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 | 1/2 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 | 3/4 | |
7.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1/4 | 1/8 | |
7.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 3/8 | 1/8 | |
7.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 3/8 | 1/4 | |
27.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1/2 | 1/4 | |
10.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1/2 | 3/8 | |
13.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 3/4 | 3/8 | |
13.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 3/4 | 1/2 | |
17.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1 | 1/2 | |
17.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4408 Equiv. | 1 | 3/4 |
Loading...
Etat du fluide | Pression de fonctionnement max. (Mpa) |
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C | 1.0 |
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C | 1.4 |
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C | 2.0 |
Type | Raccord | Type de connexion | Réducteur | Forme de connexion | Embout hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | R | Type à filetage de connexion (2) | R | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles