Raccords de tuyaux basse pression - Réducteur en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux basse pression - Réducteur en T:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
SGPPTDEN-JM 1010 équiv.Zingage à chaud
SUTPTDEN 1.4308 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
SGPSD12
Référence pièceRc (PT)SGPPTDSUTPTDSGPPTDSUTPTD
TypeT1T2(L)AB(L)ABPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SGPPTD
SUTPTD
241/41/240.52424392424
343/81/2412625402625
363/83/4472828462828
461/23/4482930482930

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPPTD24
SGPPTD34
SGPPTD36
SGPPTD46
SUTPTD24
SUTPTD34
SUTPTD36
SUTPTD46
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Vis nominale T2 Fluide applicable Traitement de surface

3.66 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/41/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

3.66 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/81/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

3.06 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/83/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

3.14 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/23/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

7.32 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/41/2-Non fourni

6.78 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/81/2-Non fourni

9.86 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/83/4-Non fourni

9.86 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/23/4-Non fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Conditions de fonctionnement des raccords
Etat du fluidePression de fonctionnement max. (Mpa)
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C1.0
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C1.4
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C2.0
*L'eau pulsée est un débit d'eau généré dans des conditions de fonctionnement constantes produisant une variation de la pression et du débit par cycles. (à l'exception des changements de transition)
*Le débit d'eau constant est un débit d'eau non pulsée.
* Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (D) et (T) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Réducteur Forme de connexion T
Type à filetage de connexion (1) Rc Type à filetage de connexion (2) Rc Pression de service max.(MPa) 2

Produits complémentaires

Assistance technique