Coude - Couvercle de tuyau, conservation du froid et de la chaleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Coude - Couvercle de tuyau, conservation du froid et de la chaleur:Affichage d'image associés
Plage de températures de fonctionnement : -20 à 120 °C
  Matériau : Mousse de polyéthylène résistant à la chaleur

Spécifications

Référence pièce-L
HKCVP6A
HKCVE6A
-

100
Référence pièceDdtLABPrix unitaire
TypeHKCVEHKCVT
HKCVE
HKCVT
6A32168 24 32 64
8A36208 26 34 68
10A442410 32 40 80
15A482810 34 42 84
20A543410 36 44 88
25A634310 40 50 100
Les dimensions A et B s'appliquent uniquement à HKCVT.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HKCVE6A
HKCVE8A
HKCVE10A
HKCVE15A
HKCVE20A
HKCVE25A
HKCVT6A
HKCVT8A
HKCVT10A
HKCVT15A
HKCVT20A
HKCVT25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau applicable classique
(mm)
Nº applicable Forme

5.75 €

1 Disponible 5 jours -10 ~ Less Than 206APour coudes

5.99 €

1 Disponible 5 jours 1010 ~ Less Than 208APour coudes

6.97 €

1 Disponible 5 jours 1020 ~ Less Than 3010APour coudes

6.97 €

1 Disponible 5 jours -20 ~ Less Than 3015APour coudes

8.32 €

1 Disponible 5 jours 1030 ~ Less Than 4020APour coudes

8.92 €

1 Disponible 5 jours 1030 ~ Less Than 4025APour coudes

5.99 €

1 Disponible 5 jours 1010 ~ Less Than 206APour raccord en T

7.10 €

1 Disponible 5 jours 1010 ~ Less Than 208APour raccord en T

7.58 €

1 Disponible 5 jours 1020 ~ Less Than 3010APour raccord en T

7.83 €

1 Disponible 5 jours 1020 ~ Less Than 3015APour raccord en T

9.30 €

1 Disponible 5 jours 1030 ~ Less Than 4020APour raccord en T

10.15 €

1 Disponible 5 jours 1030 ~ Less Than 4025APour raccord en T

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériau calorifuge Matériau Mousse de polyéthylène résistante à la chaleur Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique