• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux sanitaires - Raccords en T, virole aux extrémités

Raccords de tuyaux sanitaires - Raccords en T, virole aux extrémités

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux sanitaires - Raccords en T, virole aux extrémités:Affichage d'image associés
TypeMatériau
SNBTEN 1.4301 équiv.
SNBTSEN 1.4404 équiv.

Spécifications

Référence-L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S-1S
-

150

RéférenceABHSNBTSNBTS
TypePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Qté 1 à 910~20Qté 1 à 910~20
SNBTS8A34.0 27.5 55 --  
10A--  
15A--  
SNBT
SNBTS
1S50.5 43.5 55     
1.5S50.5 43.5 70     
2S64.0 56.5 82     
2.5S77.5 70.5 105     
3S91.0 83.5 110     
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNBT1S
SNBT1.5S
SNBT2S
SNBT2.5S
SNBT3S
SNBTS1S
SNBTS1.5S
SNBTS2S
SNBTS2.5S
SNBTS3S
SNBTS8A
SNBTS10A
SNBTS15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. nominal Plage D Matériau du raccord Nominal
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

64.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.0S23

68.84 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.5S35.7

83.02 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.2.0S47.8

147.09 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.2.5S59.5

202.48 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.3.0S72.3

100.38 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.0S23

106.25 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.5S35.7

125.08 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.2.0S47.8

224.13 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4404 Equiv.2.5S59.5

300.80 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4404 Equiv.3.0S72.3

275.96 €

1 Disponible 5 jours 108A-15AEN 1.4404 Equiv.8A10.5

247.72 €

1 Disponible 5 jours 108A-15AEN 1.4404 Equiv.10A14

212.27 €

1 Disponible 5 jours 108A-15AEN 1.4404 Equiv.15A17.5

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux sanitaires - Raccords en T, virole aux extrémités:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord T Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) Virole
Diam., centre Diam. identique, concentrique Finition de surface Surfaces intérieure et extérieure meulées Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Commun pour tous les ports

Produits complémentaires

Assistance technique