Raccords de tuyaux sanitaires - Coude à 90°, à double soudure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux sanitaires - Coude à 90°, à double soudure:Affichage d'image associés
TypeMatériau
SNWEEN 1.4301 équiv.
SNWESEN 1.4404 équiv.

Spécifications

Référence
SNWE2S
RéférenceDdLSNWESNWES
TypePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Qté 1 à 910~20Qté 1 à 910~20
SNWES8A13.8 10.5 38--  
10A17.3 14.0 --  
15A21.7 17.5 --  
SNWE
SNWES
1S25.4 23 34    
1.5S38.1 35.7 49    
2S50.8 47.8 61    
2.5S63.5 59.5 84    
3S76.3 72.3 89    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SNWE1S
SNWE1.5S
SNWE2S
SNWE2.5S
SNWE3S
SNWES1S
SNWES1.5S
SNWES2S
SNWES2.5S
SNWES8A
SNWES10A
SNWES15A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. nominal Plage D Matériau du raccord Nominal
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

16.10 €

Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.0S23

16.60 €

Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.5S35.7

20.10 €

Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.2.0S47.8

35.30 €

Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.2.5S59.5

49.10 €

Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.3.0S72.3

20.00 €

Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.0S23

22.70 €

Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.5S35.7

28.70 €

Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.2.0S47.8

59.10 €

Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4404 Equiv.2.5S59.5

43.00 €

Disponible 5 jours 108A-15AEN 1.4404 Equiv.8A10.5

40.70 €

Disponible 5 jours 108A-15AEN 1.4404 Equiv.10A14

38.60 €

Disponible 5 jours 108A-15AEN 1.4404 Equiv.15A17.5

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux sanitaires - Coude à 90°, à double soudure:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Coudes Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) Soudé
Diam., centre Diam. identique, concentrique Finition de surface Surfaces intérieure et extérieure meulées

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Assistance technique