Inscription
Configurer

Raccords hydrauliques / raccord / type droit / PT femelle / PF mâle / -droit/masculin-

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Raccords hydrauliques - Droit, mâle, PT taraudé, PF fileté:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
YCPFFPEN 1.1181 équiv.Chrome trivalent
YCPFFSPEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
YCPT11
Référence pièceT
Rc (PT)
F
G (PF)
L ℓ 1BPrix unitaire
TypeYCPFFPYCPFFSP
YCPFFP
YCPFFSP
22F1/41/4331619
33F3/83/8371822
44F1/21/2422027

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matériau

Vis nominale T

Vis nominale F/T2

RoHS?Quantité minimale de commande
[Acier] EN 1.1181 Equiv.
Rc1/4
G1/4
10
1 pièces
[Acier] EN 1.1181 Equiv.
Rc3/8
G3/8
10
1 pièces
[Acier] EN 1.1181 Equiv.
Rc1/2
G1/2
10
1 pièces
EN 1.4301 Equiv.
Rc1/4
G1/4
10
1 pièces
EN 1.4301 Equiv.
Rc3/8
G3/8
10
1 pièces
EN 1.4301 Equiv.
Rc1/2
G1/2
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
4.78 €
( 5.69 € )
5 jours ouvrables
6.17 €
( 7.34 € )
5 jours ouvrables
7.06 €
( 8.40 € )
5 jours ouvrables
10.45 €
( 12.44 € )
5 jours ouvrables
12.22 €
( 14.54 € )
5 jours ouvrables
17.00 €
( 20.23 € )
5 jours ouvrables

Plus d'informations

Schéma et spécifications

Plus d'informations

 ■ Spécifications Fluides utilisables : huile, eau
Pression de fonctionnement max. : 20.6MPa (210kgf/cm2 ou moins)