Tuyaux en cuivre recuit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tuyaux en cuivre recuit:Affichage d'image associés
  Matériau : phosphate de cuivre (EN CW024A équiv.)

Spécifications

Référence pièce-L
DKEN8-300
Référence pièceSélection
L
tDKEN Prix unitaireDKENF Prix unitaire
TypeDL100L200L300L500L100L200L300L500
DKEN
DKENF
3100200300 1   -----
4100200300500        
5        
6        
8        
10        
DKEN est fourni déroulé et peut être légèrement déformé à sa livraison.
Lorsque DKEN et le raccord pour tuyau en cuivre recuit sont combinés, déployer l'extrémité du tuyau à 45° à l'aide de l'outil à bague à évasement.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DKEN3-[100,​200,​300]
DKEN4-[100,​200,​300,​500]
DKEN5-[100,​200,​300,​500]
DKEN6-[100,​200,​300,​500]
DKEN8-[100,​200,​300,​500]
DKEN10-[100,​200,​300,​500]
DKENF4-[100,​200,​300,​500]
DKENF5-[100,​200,​300,​500]
DKENF6-[100,​200,​300,​500]
DKENF8-[100,​200,​300,​500]
DKENF10-[100,​200,​300,​500]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau D (A1)
(φ)
Forme d'embout L
(mm)
1 7 jours 103Droite100 ~ 300
1 7 jours 104Droite100 ~ 500
1 7 jours 105Droite100 ~ 500
1 7 jours 106Droite100 ~ 500
1 7 jours 108Droite100 ~ 500
1 7 jours 1010Droite100 ~ 500
1 7 jours 104Une extrémité filetée évasée100 ~ 500
1 7 jours 105Une extrémité filetée évasée100 ~ 500
1 7 jours 106Une extrémité filetée évasée100 ~ 500
1 7 jours 108Une extrémité filetée évasée100 ~ 500
1 7 jours 1010Une extrémité filetée évasée100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Fluides utilisablesAir, eau, huile industrielle
Pression de fonctionnement normale3.5MPa
Pression de fonctionnement max.7.0MPa
Plage de températures de fonctionnement-20 à 150˚C (ne gèle pas)

 ■ Caractéristiques : Adapté aux tuyauteries nécessitant une étanchéité à l'air telles que les tuyaux pour gaz réfrigérant.

Informations de base

Matériau phosphate de cuivre (EN CW024A équiv.) Traitement de surface Non fourni Fluide utilisable Eau, air, huile
Matériau du tuyau applicable Tuyaux en cuivre

Produits complémentaires

Assistance technique