Raccords pour tuyaux en cuivre recuit - Coude, 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour tuyaux en cuivre recuit - Coude, 90°:Affichage d'image associés
  Matériau : laiton

Spécifications

Référence pièce-T
DKNT8
DKFGF6
-
2
Référence pièceR (PT)
Sélection T
T
R (PT)
L1Env. L2T1 (UNF)
Unifier le filetage fin
CarréPrix unitaire
TypeDCorps principalÉcrou
DKNTL611/822327/16-20UNF1617 
21/425321617 
33/828341917 
811/822331/2-20UNF1619 
21/425331619 
33/828351919 
1021/427385/8-18UNF1922 
33/828381922 
41/234412422 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DKNTL6-1
DKNTL6-2
DKNTL6-3
DKNTL8-1
DKNTL8-2
DKNTL8-3
DKNTL10-2
DKNTL10-3
DKNTL10-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal

10.39 €

1 Disponible 5 jours 10[1/8B (6A)] 1/8

10.53 €

1 Disponible 5 jours 10[1/4B (8A)] 1/4

16.75 €

1 Disponible 5 jours 10-

10.88 €

1 Disponible 5 jours 10[1/8B (6A)] 1/8

14.72 €

1 Disponible 5 jours 10[1/4B (8A)] 1/4

16.52 €

1 Disponible 5 jours 10-

16.62 €

1 Disponible 5 jours 10[1/4B (8A)] 1/4

16.62 €

1 Disponible 5 jours 10-

19.38 €

1 Disponible 5 jours 10-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Fluides utilisablesAir, eau, huile industrielle
Pression de fonctionnement normale3.5MPa
Pression de fonctionnement max.7.0MPa
Plage de températures de fonctionnement-20 à 150˚C (ne gèle pas)

 ■ Caractéristiques : Adapté aux tuyauteries nécessitant une étanchéité à l'air telles que les tuyaux pour gaz réfrigérant.

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Filetage <-> Tube, sens Matériau du tuyau applicable Tuyaux en cuivre Type à filetage de connexion R (PT)
Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150

Produits complémentaires

Assistance technique