Référence fabricant: PPCR4
Marque: MISUMI
Prix: 7.21 €
Délai de livraison: 5 jours
D.E. du tube D (D1): 4 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PPCR4
Référence pièce | - | Nominal |
PPSCN4 PPSCY6 | - - | 1 1 |
Référence pièce | B | P | Masse (g) | Section effective (mm2) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||
PPCR | 4 | 31 | 10 | 4 | 5.3 | ||
6 | 35.2 | 12.5 | 5.5 | 12.5 | |||
8 | 37.8 | 14.5 | 8 | 20 | |||
10 | 43.8 | 17.5 | 13 | 35 | |||
12 | 48.2 | 21 | 19 | 59 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PPCR4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polypropylène | Application | Propre | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc éthylène propylène (EPDM) | Raccord union, diam. identique | Raccord union droit | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords à simple pression pour salles blanches - Raccord union droit, le numéro d'article est le suivant: PPCR4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PPCR4.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PPCR10 |
PPCR12 |
PPCR6 |
PPCR8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | |
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | |
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 |