Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
PPSCN4 PPSCY6 | - - | 1 1 |
Référence pièce | P | E | d | F | G | Masse (g) | Section effective (mm2) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||
PPCE | 4 | 10 | 17 | 3.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 5.3 | ||
6 | 13 | 20.2 | 3.5 | 8 | 16 | 9 | 12.5 | |||
8 | 15 | 22.2 | 3.5 | 9 | 18 | 13 | 20 | |||
10 | 17.5 | 25.4 | 4.2 | 12 | 24 | 21 | 35 | |||
12 | 21 | 28.6 | 4.2 | 14 | 28 | 30 | 59 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PPCE4 |
PPCE6 |
PPCE8 |
PPCE10 |
PPCE12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | |
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
18.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polypropylène | Application | Propre | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc éthylène propylène (EPDM) | Raccord union, diam. identique | Raccords union en T | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles