Raccords à simple pression pour salles blanches - Raccord union en Y (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords à simple pression pour salles blanches - Raccord union en Y

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression pour salles blanches - Raccord union en Y:Affichage d'image associés
Matériau : Polypropylène

Spécifications

Référence pièce-Nominal
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Référence pièceBPJdFMasse (g)Section effective
(mm2)
Prix unitaireRemise sur
volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
PPCY43310113.414.26.54.2  
63813123.415.9910  
842.415143.417.21316.5  
1048.818184.519.72227  
1255.221.5204.222.43138  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PPCY4
PPCY6
PPCY8
PPCY10
PPCY12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)

10.71 €

1 Disponible 5 jours 104

11.07 €

1 Disponible 5 jours 106

12.72 €

1 Disponible 5 jours 108

15.11 €

1 Disponible 5 jours 1010

18.77 €

1 Disponible 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord union, diam. identique Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique
Matériau du corps principal Polypropylène Application Propre Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc éthylène propylène (EPDM) Raccord union, diam. identique Raccord union en Y Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80

Produits complémentaires

Assistance technique