Joints rotatifs hauts - Manchons

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints rotatifs hauts - Manchons:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
Référence pièceM1M2A1A2B1B2LPLargeur d'une extrémité à l'autre de H1Largeur d'une extrémité à l'autre de H 2 Rotations admissibles
(min-1)
Couple rotatif (N • cm)Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~20
RHTCF11R1/8Rc1/889.547.219.243.216.6171412001.513.950  
22R1/4Rc1/41113.554.223.248.216.6171712001.511.268
33R3/8Rc3/81214.562.126.655.823.624229002.547.2133  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RHTCF11
RHTCF22
RHTCF33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal

67.24 €

1 Disponible 5 jours 101 (R1/8)

67.24 €

1 Disponible 5 jours 102(R1/4)

84.00 €

1 Disponible 5 jours 103(R3/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Joints rotatifs hauts - Manchons:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Pour pièce oscillante, pièce pivotante Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Laiton, placage autocatalytique au nickel Application Standard, Mini Matériau du filetage Laiton (placage autocatalytique au nickel)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Pour pièce oscillante, pièce rotative Joints rotatifs hauts, manchons Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique