Robinets d'étranglement - Type à raccord union

Robinets d'étranglement - Type à raccord union

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Robinets d'étranglement - Type à raccord union
  • Robinets d'étranglement - Type à raccord union

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets d'étranglement - Type à raccord union:Affichage d'image associés
Robinets d'étranglement - Type à raccord union:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
SEJR4
Référence pièceB1B2φPCφdF1F2Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeDMaxMin1 à 9 pièce(s)10~30
SEJR420.518.1211010.514.93.212.74.88.8  
625.421.624.412.513.1173.214.86.214  
830.625.12814.815.418.13.218.27.227  
1035.428.931.818.219.720.24.222.28.748  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SEJR4
SEJR6
SEJR8
SEJR10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D
(mm)

5.28 €

2.43 €

1 Jour même

Stock

104

8.68 €

1 Jour même

Stock

106

10.20 €

1 5 jours 108

13.10 €

1 5 jours 1010

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Caractéristiques / Spécifications
■Caractéristiques : Que le débit soit libre ou modulé, l'air peut être contrôlé aussi bien depuis le côté droit que gauche.
Fluide utilisable Air  
Plage de température de fonctionnement 0 ~ 60°C *La pression de fonctionnement est réglée à température ambiante (20°C).
Plage de pression de fonctionnement 0~0.9MPa
Robinets d'étranglement - Type à raccord union:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Robinets d'étranglement Forme du corps principal Raccords unions Type de contrôle Régulation en entrée, régulation en sortie
Type de raccord Raccord à simple pression des deux côtés Matériau du corps principal Polytéréphtalate de butylène Environnement de fonctionnement, applications Standard
Matériau du filetage Laiton Type à bouton Standard Type à contre-écrou Contre-écrous
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Matériau du joint Caoutchouc nitrile
Fluide utilisable Air

Produits complémentaires

Assistance technique