Raccords union avec échappement libre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords union avec échappement libre:Affichage d'image associés
Matériau : Polytéréphtalate de butylène
Pointeau : laiton (placage autocatalytique au nickel)
Elément : Polyformal de vinyle

Spécifications

Référence pièce
RGUN4

Référence pièce-R(PT)-Nominal
EQXCE4-1-1
■Raccords de soupape d'échappement rapide (avec régulateur d'échappement)
Référence pièceBL1L2L3L4P1P2P3P4C1C2ESection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireVolume
Remise
TypeD.E. du tube (mm)
D
Max.Min.ENTRÉE>SORTIESORTIE > EX 1 à 9 pièce(s)10~20
EQEJ427.334.611.218.519.514.59.898.49118.6111.81.77.2  
629371220191411.81110.41112101342.89.2  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EQEJ4
EQEJ6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSection effective entrée→sortie
(mm2)
Section effective sortie→échappement
(mm2)
D.E. du tube D
(Ø)

14.43 €

1 Disponible 5 jours 101.81.74

14.79 €

1 Disponible 5 jours 1042.86

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords union avec échappement libre:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Soupapes d'échappement rapide Matériau du corps principal Polytéréphtalate de butylène Côté admission, type de port Accouplement à simple effet
Côté sortie, type de port Accouplement à simple effet Côté échappement, type de port Type à air ouvert Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.7

Produits complémentaires

Assistance technique