• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Manomètres-Droit

Manomètres-Droit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manomètres-Droit:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MSFRAF8A

Référence pièce
GPCS2
Référence pièceTABLMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~20
GPCS1R1/8821178  
2R1/411241816.5  
5M5x0.8316.513.56  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GPCS1
GPCS2
GPCS5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale T

13.70 €

1 Disponible 5 jours 10R1/8

14.18 €

1 Disponible 5 jours 10R1/4

13.33 €

1 Disponible 5 jours 10M5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de pression indiquée0~0.8MPa
Précision±5% (graduation totale*)
Plage de température de fonctionnement0 ~ 60°C
Angle de graduation150˚
MatériauCouvercleAcrylique
Corps en métalLaiton (placage nickel)
Corps en résinePBT
*Différences de position affichée lorsque la pression affichée est soudainement passée de 0 à la valeur max. de 0.8MPa.
• Le sens de GPUS peut être modifié à l'aide de la partie hexagonale de son corps.

Produits complémentaires

Assistance technique