Régulateurs d'air - Avec filtre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Régulateurs d'air - Avec filtre:Affichage d'image associés
■Liste des composants
Nom MatériauNom Matériau
8A-S8A, 10A8A-S8A, 10A
Corps principalEN AB-46200 équiv.Vis de réglageEN 1.0038 équiv.
Capot protecteurPBTPOMÉlémentPE
Protection du boîtierEN AC-46100 équiv.PCSoupape de purgeEN CW614N équiv.POM
BoîtierPCContre-écrouEN AW-6063 équiv.POM
ValveCaoutchouc nitrileSupportEN 1.0330 équiv.
PoignéePOMManomètre-
Accessoire (MSFR uniquement) Manomètre x 1 Support 1 pièce

Spécifications

Référence pièce
MSFR8A-S
MSRR8A
Référence pièceRc
(PT)
Indice nomi. de filtration (µm) Pression de fonctionnement (MPa)Plage de réglage de pression MPaRésistance à la pression (MPa)Plage de température ambiante (C°)Fluide utilisableMasse (g)Prix unitaire
Type
MSFR8A-S1/4400~1.00.05~0.851.55~60Air210 
8A50.05~1.0460 
10A3/8 
*Diagramme de structureLa soupape de purge active automatiquement la purge lorsque la pression diminue à 0.05 MPa ou moins.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSFR8A-S
MSPGN1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFluide applicable Plage de pression de réglage
(MPa)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Sens du débit Côté commande, types de connexions Masse
(g)
Nominal (n°) Plage de température ambiante
(℃)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Type Taille de filetage du raccord

59.44 €

1 Disponible 5 jours 10Air comprimé0,05 à 0,850~1.0(droite)Rc2108A-S5-600-1.0Régulateurs avec filtre1/4

14.22 €

1 Disponible 5 jours 10------1--Manomètre uniquement-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Régulateurs d'air - Avec filtre:Affichage d'image associés

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Autres Type de régulateur Standard Forme Standard

Produits complémentaires

Assistance technique