Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Indice nomi. de filtration |
MSAF8A-S MSR8A | - | 40 |
Référence pièce | Rc(PT) | Pression de fonctionnement (MPa) | Plage de réglage de pression MPa | Résistance à la pression (MPa) | Plage de température ambiante (C°) | Fluide utilisable | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | N° | ||||||||
MSR | 8A-S | 1/4 | 0.05~1.0 | 0.05~0.85 | 1.5 | 5~60 | Air | 250 | |
8A | 420 | ||||||||
10A | 3/8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Autres | Type de régulateur | Standard | Fluide applicable | Air comprimé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Plage de pression de réglage(MPa) | 0,05 à 0,85 | Côté alimentation, diam. de connexion | 1/4 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.05::1.0 | Sens du débit | (droite) | Plage de température ambiante(℃) | 5-60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.05-1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Masse(g)
Nominal (n°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles