Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
MCSCN | Acier | Placage au chrome |
Référence pièce |
MCSCS10 |
Référence pièce | L | B | H1 | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 29 pièce(s) | 30~50 | ||||
MCSCN | 8 | 64.5 | 4.5 | 17 | 105 | ||
10 | 64.5 | 5.3 | 17 | 106 | |||
12 | 65.5 | 7.5 | 19 | 112 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Type | Douilles | Connecteurs femelles - Type à débit élevé |
Fluide utilisable | Air / Eau (Type en acier inoxydable) | Air |
Plage de températures de fonctionnement | -20~80°C | -20~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 1.5MPa | 1.5MPa |
Type | Douilles | Connecteurs femelles - Type à débit élevé |
Résistant à la pression | 2.0MPa | 2.0MPa |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve) |
Type | Standard | Type de raccord | Serrage par écrou | Mâle/femelle | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
D.E. du tube applicable(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles