• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords pneumatique - Résistant aux produits chimiques, bouchon, filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pneumatique - Résistant aux produits chimiques, bouchon, filetage:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4401 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
MCPMSS5
MCSMSS10
Référence pièceDiam. filetage
T
LAEMéplats
H
D.I.
d
Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~30
MCPMSS5 M519.812.54.582.43
10 R 1 / 82710129

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCPMSS5
MCPMSS10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. filetage

19.93 €

1 Disponible 5 jours 10M5

22.98 €

1 Disponible 5 jours 10Rc1/8

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
TypeConnecteurs mâles et femelles
Fluide utilisableAir, eau
Plage de températures de fonctionnement-15~180°C
Pression de fonctionnement max.0.98MPa
Résistant à la pression1.47MPa
Matériau du jointFluor
Structure de la valveType à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve)
■Caractéristiques
• La douille est pourvue d'une valve automatique intégrée hautement résistante à la pression.
• Constitué de EN 1.4401 Équiv. et excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion.

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon
Matériau EN 1.4401 Equiv. Matériau du joint Caoutchouc fluoré Fluide applicable Eau / Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -15::180
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::0.98

Produits complémentaires

Assistance technique