Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MCPMSS5 MCSMSS10 |
Référence pièce | Diam. filetage T | L | D | E | Méplats H | D.I. d | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||
MCSMSS | 5 | M5 | 28.2 | 11 | 4.5 | 10 | 2.5 | 10 | ||
10 | R 1 / 8 | 34.9 | 10 | 12 | 4 | 16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Type | Connecteurs mâles et femelles |
Fluide utilisable | Air, eau |
Plage de températures de fonctionnement | -15~180°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.98MPa |
Résistant à la pression | 1.47MPa |
Matériau du joint | Fluor |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve) |
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4401 Equiv. | Matériau du joint | Caoutchouc fluoré | Fluide applicable | Eau / Air |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -15::180 |
Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::0.98 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles