Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MCPFSS5
Référence pièce |
MCPFSS5 |
Référence pièce | Diam. filetage T | L | A | E | Méplats H | D.I. d | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||
MCPFSS | 5 | M5 | 18.5 | 12.5 | 5 | 8 | 2.4 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCPFSS5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Type | Connecteurs mâles et femelles |
Fluide utilisable | Air, eau |
Plage de températures de fonctionnement | -15~180°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.98MPa |
Résistant à la pression | 1.47MPa |
Matériau du joint | Fluor |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve) |
Type | Standard | Type de raccord | Taraudé | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4401 Equiv. | Matériau du joint | Caoutchouc fluoré | Fluide applicable | Eau / Air |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -15::180 |
Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::0.98 | Diam. filetage | M5 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords pneumatique - Résistant aux produits chimiques, bouchon, taraudage, le numéro d'article est le suivant: MCPFSS5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCPFSS5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles