Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Pression de fonctionnement max. | |
Corps principal | Cage de bille | ||
BRTW□ | EN CW617N équiv. | Fibre de verre contenant de la résine fluorée | Eau, huile, air : 4.12MPa |
BSCSF | EN 1.4408 équiv. | Fluororésine | Eau, huile, air, gaz : 4.12MPa Vapeur d'eau saturée: 1MPa |
Référence pièce |
BRTKA10A BRTWB15A |
Référence pièce | Rc (PT) | d | S | Forme A | Forme B | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||
Type | Forme de la poignée | N° | L | (H) | W | L | (H) | W | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 10 pièces | |||
BRTW | A (type à levier) B (type avec un bouton à oreilles) | 8A | 1/4 | 10 | 20 | 50 | 37 | 70 | 50 | 35 | 55 | ||
10A | 3/8 | 10 | 22 | 50 | 37 | 70 | 50 | 35 | 55 | ||||
15A | 1/2 | 15 | 26 | 65 | 40 | 80 | 65 | 41 | 70 | ||||
20A | 3/4 | 20 | 32 | 68 | 44 | 80 | 68 | 45 | 70 | ||||
25A | 1 | 25 | 39 | 79 | 50 | 110 | 79 | 54 | 100 | ||||
BSCSF | - Non disponible | 15A | 1/2 | 15 | 27 | 68 | 59 | 102 | - | - | - | ||
20A | 3/4 | 20 | 33 | 77 | 62 | 120 | - | - | - | ||||
25A | 1 | 25 | 40 | 90 | 76 | 150 | - | - | - | ||||
40A | 1 1/2 | 38 | 56 | 111 | 88 | 165 | - | - | - | ||||
50A | 2 | 50 | 70 | 126 | 95 | 165 | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BRTWA8A |
BRTWA10A |
BRTWA15A |
BRTWA20A |
BRTWA25A |
BRTWB8A |
BRTWB10A |
BRTWB15A |
BRTWB20A |
BRTWB25A |
BSCSF15A |
BSCSF20A |
BSCSF25A |
BSCSF40A |
BSCSF50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Fluide applicable | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Forme de la poignée | Matériau de la cage de bille | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Diam. de la poignée (Ø) | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] EN CW617N Equiv. | Eau / Air / Huile | 1/4 | 1/4 | Type à poignée de levier | PTFE (avec fibre de verre) | ~4.12 | 50 | 37 | 70 | 8A | |
32.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] EN CW617N Equiv. | Eau / Air / Huile | 3/8 | 3/8 | Type à poignée de levier | PTFE (avec fibre de verre) | ~4.12 | 50 | 37 | 70 | 10A | |
34.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Laiton] EN CW617N Equiv. | Eau / Air / Huile | 1/2 | 1/2 | Type à poignée de levier | PTFE (avec fibre de verre) | ~4.12 | 65 | 40 | 80 | 15A | |
40.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Laiton] EN CW617N Equiv. | Eau / Air / Huile | 3/4 | 3/4 | Type à poignée de levier | PTFE (avec fibre de verre) | ~4.12 | 68 | 44 | 80 | 20A | |
54.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Laiton] EN CW617N Equiv. | Eau / Air / Huile | 1 | 1 | Type à poignée de levier | PTFE (avec fibre de verre) | ~4.12 | 79 | 50 | 110 | 25A | |
29.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] EN CW617N Equiv. | Eau / Air / Huile | 1/4 | 1/4 | Type à bouton à oreilles | PTFE (avec fibre de verre) | ~4.12 | 50 | 35 | 55 | 8A | |
32.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] EN CW617N Equiv. | Eau / Air / Huile | 3/8 | 3/8 | Type à bouton à oreilles | PTFE (avec fibre de verre) | ~4.12 | 50 | 35 | 55 | 10A | |
34.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] EN CW617N Equiv. | Eau / Air / Huile | 1/2 | 1/2 | Type à bouton à oreilles | PTFE (avec fibre de verre) | ~4.12 | 65 | 41 | 70 | 15A | |
40.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] EN CW617N Equiv. | Eau / Air / Huile | 3/4 | 3/4 | Type à bouton à oreilles | PTFE (avec fibre de verre) | ~4.12 | 68 | 45 | 70 | 20A | |
54.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Laiton] EN CW617N Equiv. | Eau / Air / Huile | 1 | 1 | Type à bouton à oreilles | PTFE (avec fibre de verre) | ~4.12 | 79 | 54 | 100 | 25A | |
38.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 Equiv. | Eau / Air / Huile / Gas / Vapeur d'eau saturée | 1/2 | 1/2 | Type à poignée de levier | Fluororésine | - | 68 | 59 | 102 | 15A | |
46.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 Equiv. | Eau / Air / Huile / Gas / Vapeur d'eau saturée | 3/4 | 3/4 | Type à poignée de levier | Fluororésine | - | 77 | 62 | 120 | 20A | |
64.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 Equiv. | Eau / Air / Huile / Gas / Vapeur d'eau saturée | 1 | 1 | Type à poignée de levier | Fluororésine | - | 90 | 76 | 150 | 25A | |
129.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 Equiv. | Eau / Air / Huile / Gas / Vapeur d'eau saturée | 1 1/2 | 1 /1/2 | Type à poignée de levier | Fluororésine | - | 111 | 88 | 165 | 40A | |
190.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 Equiv. | Eau / Air / Huile / Gas / Vapeur d'eau saturée | 2 | 2 | Type à poignée de levier | Fluororésine | - | 126 | 95 | 165 | 50A |
Loading...
Forme du corps principal | Type droit | Type à clapet à bille | Type à alésage complet | Côté alimentation, type de connexion | RC (PT) |
---|---|---|---|---|---|
Côté commande, type de connexion | RC (PT) | Méthode de fonctionnement | Type manuel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Fluide applicable
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Forme de la poignée
Matériau de la cage de bille
No.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles