• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT mâle / flexible cranté

Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT mâle / flexible cranté

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT mâle/flexible cranté:Affichage d'image associés
Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT mâle/flexible cranté:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4308 équiv.

Spécifications

Référence pièce
BBHRS61
Référence pièceD.I. du flexible utilisable (mm)R
(PT)
DLMéplats BHPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
BBHRS61 61/87551724  
62 1/457
91 91/810.555
92 1/457
93 3/8642126  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBHRS61
BBHRS62
BBHRS91
BBHRS92
BBHRS93
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté alimentation, diamètre de tube de raccordement
(Ø)
Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
Diam. de joint de flexible D
(Ø)
No.

45.24 €

1 Disponible 5 jours 1/865524761

45.24 €

1 Disponible 5 jours 1/465724762

45.24 €

1 Disponible 5 jours 1/89552410.591

45.24 €

1 Disponible 5 jours 1/49572410.592

52.45 €

1 Disponible 5 jours 3/89642610.593

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 120°C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale0.98MPa

Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT mâle/flexible cranté:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps EN 1.4308 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion R (PT) Côté commande, type de connexion Connexion pour flexible
Forme de la poignée Type à poignée de levier Matériau de la cage de bille PTFE (avec fibre de verre) Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::120
Diam. de la poignée(Ø) 30 Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique