Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT mâle / PT mâle

Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT mâle / PT mâle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT mâle/PT mâle:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4308 équiv.

Spécifications

Référence pièce
BBPPS11
Référence pièceR
(PT)
LMéplats BHPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
BBPPS11 1/8441724  
22 1/448
33 3/857.52126  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBPPS11
BBPPS22
BBPPS33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
No.

41.57 €

1 Disponible 5 jours 1/8442411

41.57 €

1 Disponible 5 jours 1/4482422

52.14 €

1 Disponible 5 jours 3/857.52633

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 120°C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale0.98MPa

Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT mâle/PT mâle:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps EN 1.4308 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion R (PT) Forme de la poignée Type à poignée de levier
Matériau de la cage de bille PTFE (avec fibre de verre) Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::120 Diam. de la poignée(Ø) 30
Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique