• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Robinets à bille compacts - Laiton, moleté, PT femelle / PF femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille compacts - Laiton, moleté, PT femelle/PF femelle:Affichage d'image associés
  Matériau : laiton    Traitement de surface : placage au chrome

Spécifications

Référence pièce
NSBCC33
Référence pièceT
Rc (PT)
F
G (PF)
LPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~30
BBFFS11F1/81/843   
12F1/81/4
21F1/41/8
22F1/41/4
33F3/83/853   
La hauteur de 33F est 32.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBFFS11F
BBFFS12F
BBFFS21F
BBFFS22F
BBFFS33F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur
(mm)
No.

24.21 €

1 Disponible 5 jours 1/81/84311F

24.21 €

1 Disponible 5 jours 1/81/44312F

24.21 €

1 Disponible 5 jours 1/41/84321F

24.21 €

1 Disponible 5 jours 1/41/44322F

30.33 €

1 Disponible 5 jours 3/83/85333F

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement max.0.98MPa

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion RC (PT) Côté commande, type de connexion G (PF)
Forme de la poignée Poignée moletée Matériau de la cage de bille Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Hauteur(mm) 31 Diam. de la poignée(Ø) 19 Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique