• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Robinet à pointeau - PT femelle / filetages mâles

Robinet à pointeau - PT femelle / filetages mâles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinet à pointeau - PT femelle/filetages mâles:Affichage d'image associés
 Matériau : laiton, Traitement de surface : placage chromé

Spécifications

Référence pièce
NBPC22
Référence pièceR
(PT)
Rc (PT)LHH1Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~30
NBPC111/81/838465  
221/41/442487  
333/83/845  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NBPC11
NBPC22
NBPC33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
No.

22.50 €

1 Disponible 5 jours 1/81/8384611

23.23 €

1 Disponible 5 jours 1/41/4424822

23.84 €

1 Disponible 5 jours 3/83/8454833

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement max.0.98MPa

Robinet à pointeau - PT femelle/filetages mâles:Affichage d'image associés
L'épaisseur maximale du panneau de montage des valves à pointeau en acier inoxydable est de 5mm.
Caractéristiques des valves à pointeau
•Idéal pour un réglage précis du débit d'eau, d'huile ou d'air.
•Le corps et le pointeau sont plaqués au chrome afin d'améliorer leur étanchéité à l'air, leur résistance aux détériorations et leur régularité de fonctionnement.
•La tige est fournie avec un contre-écrou pour empêcher tout desserrage dû aux vibrations.

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Côté alimentation, type de connexion R (PT) Côté commande, type de connexion R (PT) Forme de la poignée Poignée moletée
Matériau de la cage de bille Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Diam. de la poignée(Ø) 30
Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique