Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
NBPP22 NBPPS33 |
Référence pièce | R (PT) | L | H | H1 | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~30 | ||||
NBPPS | 11 | 1/8 | 44 | 55.5 | 5.5 | ||
22 | 1/4 | 48 | 53 | 5.5 | |||
33 | 3/8 | 54 | 53 | 5.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NBPPS11 |
NBPPS22 |
NBPPS33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 1/8 | 44 | 55.5 | 11 | |
60.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 1/4 | 48 | 53 | 22 | |
66.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/8 | 3/8 | 54 | 53 | 33 |
Loading...
Fluides utilisables | Huile, air, eau, substances chimiques |
Plage de températures de fonctionnement | -20 à 150˚C (ne gèle pas) |
Pression de fonctionnement max. | 0.98MPa |
Dia. recommandé du trou du panneau | Ø14 |
Forme du corps principal | Type droit | Matériau du corps | EN 1.4301 Equiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | R (PT) | Côté commande, type de connexion | R (PT) | Forme de la poignée | Poignée moletée |
Matériau de la cage de bille | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 | Diam. de la poignée(Ø) | 30 |
Méthode de fonctionnement | Type manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
No.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles