Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Débit d'aspiration |
BDFK4 BDFL4 | - | 7 |
Référence pièce | Débit d'aspiration Sélection (ℓ/min (ANR)) | B | F | C1 | C2 | Diam. buse (mm) | Pression nominale (MPa) | Vide limite (-kPa) | Consommation de débit (ℓ / min (ANR)) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||||
BDFK | 4 | 7 12.5 | 59.7 | 34.1 | 10.9 | 11 | 0.5 | 0.5 | 90 | 11.5 | 20.5 | ||
6 | 62.9 | 34.4 | 11.7 | 11.6 | 0.7 | 92 | 23 | 21.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BDFK4-7 |
BDFK4-12.5 |
BDFK6-7 |
BDFK6-12.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vide limite (kPa) | Débit consommé (l/min) | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | -90 | 11.5 | Ø4) | Ø4) | 7 | 0,5mm | 59.7 | |
42.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | -92 | 23 | Ø4) | Ø4) | 12.5 | 0,7mm | 62.9 | |
42.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | -90 | 11.5 | Ø6 | Ø6 | 7 | 0,5mm | 59.7 | |
42.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | -92 | 23 | Ø6 | Ø6 | 12.5 | 0,7mm | 62.9 |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de pression de fonctionnement | 0.3~0.7MPa |
Plage de températures de fonctionnement | 5 ~ 50°C |
Lubrification | Non requise |
Type | Tuyaux avec électrovanne à montage direct | Fonction supplémentaire | Silencieux / Filtre / Support d'élimination du vide | Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet | Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.3::0.7 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::50 | Matériau du corps principal | Polytéréphtalate de butylène PBT rempli de fibre de verre à 15% |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit consommé(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles