Filtre à vide - Pour générateur avec fonction d'élimination du vide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Filtre à vide - Pour générateur avec fonction d'élimination du vide:Affichage d'image associés
Filtre à vide - Pour générateur avec fonction d'élimination du vide:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Débit d'aspiration
BDFK4
BDFL4
-
7
Référence pièceDiam. du raccord utilisable D1BLCPMasse (g)Zone de filtration
(cm2)
Prix unitaireRemise sur
volume
TypeDiam ext. du tube. D1 à 9 pièce(s)10~20
BDFL4434.721.511.08.01.50.8  
6635.221.811.610.52.51.1  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BDFL4
BDFL6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du tube de connexion (unités métriques, côté entrée)

3.67 €

1 Jour même

Stock

10Ø4

3.91 €

1 5 jours 10Ø6

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Fluide utilisableAir
Plage de pression de fonctionnement-100~0kPa
Précision de la filtration10µm
Plage de températures de fonctionnement0~60°C
Zone de filtrationTaille du joint 44 : 0.8cm2
Taille du joint 66 : 1.1cm2
• Caractéristiques
De l'air de dissipation du vide est injecté dans la conduite de succion afin de réduire la durée de dissipation du vide au maximum, à une valeur la plus basse possible. Ceci a pour effet de réduire la durée de succion et de déplacement de la pièce d'améliorer l'efficacité de l'activité.
Le débit de l'air de dissipation peut être contrôlé par l'aiguille de régulation du débit d'air de dissipation.

Exemple d'utilisation

Filtre à vide - Pour générateur avec fonction d'élimination du vide:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à douille Précision de la filtration 10µm Application Conduite de vide
Soumis à retrait Poussière Élément de rechange N/A Type de connexion (côté entrée) Tuyauterie à simple pression (unités métriques)

Produits complémentaires

Assistance technique