Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Materiau | |
M4 | M6 | |
Corps en métal A | Acier inoxydable | Laiton, placage autocatalytique au nickel |
Corps en métal B | Laiton, placage autocatalytique au nickel | Aluminium, placage autocatalytique au nickel |
Corps du clapet | Alliage d'aluminium | |
Butée | Laiton, placage autocatalytique au nickel | |
Ressort | EN 1.4301 équiv. | |
Filtre | Polyformal de vinyle (PVF) | |
Joints toriques | Caoutchouc nitrile (NBR) | |
Joint | EN 1.4301 équiv. + Caoutchouc nitrile (NBR) |
Référence pièce |
BAFP4 |
Référence pièce | Taille de filetage M | A1 | A2 | B | L | P | Largeur d'une extrémité à l'autre de H | Débit de succion utile de la valve (ℓ / min (ANR)) | Niveau de diminution du vide non fixé (kPa) | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | Débit libre | Débit modulé | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||||
BAFP | 4 | M4x0.7 | 3 | 4.5 | 19.9 | 16.9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1.63 | 0.09 | 7.9 | ||
6 | M6x1.0 | 4 | 4.9 | 28.1 | 24.1 | 12 | 12 | 13 | 2 | 4.06 | 0.09 | 12.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de pression de fonctionnement | Pression positive : 0~0.7MPa |
Pression négative : 0~-100kPa | |
Pression de fonctionnement min. | -7kPa |
Plage de températures de fonctionnement | 0~60°C |
Type | Composants associés |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles