Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Adaptateur・Joint
|
Type | [ M ]Matériau | Forme du tampon | [ H ]Dureté | Couleur |
VPCT | Caoutchouc nitrile | Souple | Shore A40 ~ 45 | Noir |
VPCE | Caoutchouc de silicone conducteur | Shore A60 | Noir | |
VPDT | Caoutchouc nitrile | Souple à soufflets | Shore A40 ~ 45 | Noir |
Référence pièce |
MVCKN4 |
VPDT10 |
Référence pièce | Raccord à vide utilisable MVC×° | Montage | VPCT | VPCE | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||
VPCT VPCE | 4 | 4 | Type à fixation | ||||
6 | 6 | ||||||
8 | 8 | ||||||
10 | 10 | ||||||
15 | 15 |
Référence pièce | Raccord à vide utilisable MVDn° | Montage | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||
VPDT | 6 | 6 | Type à fixation | ||
8 | 8 | ||||
10 | 10 | ||||
15 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
VPCE4 |
VPCE6 |
VPCE8 |
VPCE10 |
VPCE15 |
VPCT4 |
VPCT6 |
VPCT8 |
VPCT10 |
VPCT15 |
VPDT6 |
VPDT8 |
VPDT10 |
VPDT15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme du tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min. (°C) | D.E. (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Diffusion statique | -40~180 | 4 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Diffusion statique | -40~180 | 6 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Diffusion statique | -40~180 | 8 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Diffusion statique | -40~180 | 10 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Diffusion statique | -40~180 | 15 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 4 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 6 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 8 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 10 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 15 | |
4.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Souple à soufflets | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 6 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple à soufflets | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 8 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple à soufflets | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 10 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Souple à soufflets | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 15 |
Loading...
Type à tampon | Tampon uniquement | Type à fixation | Type à fixation | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme du tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
D.E. (d)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles