Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | d |
NZRCS1 NZRS2 NZRAJ1 | - - - | 1.6 1.6 1.5 |
Référence pièce | d (diam. du trou) | T | S | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 | Poids (g) | Prix unitaire | Volume Remise | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | ||||||||||||||
NZRCS | 1 | 1.6 | R1/8 | Ø5 | 23.5 | 3 | 1 | 8 | 6.5 | 5 | 12 | 13.8 | 12 | 13.8 | 14.0 | ||
2,0 | |||||||||||||||||
2 | 2,0 | R1/4 | Ø8 | 32 | 5.5 | 2 | 10 | 8 | 6.5 | 14 | 16 | 17 | 19.5 | 29.0 | |||
2.4 | |||||||||||||||||
2.6 | |||||||||||||||||
3.2 |
Taille | Diam. de l'orifice. (mm) | 1.6 | 2.0 | ||||||||
1/8 | Pression d'eau (Mpa) | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 |
Qté d'eau. (ℓ/min) | 1.08 | 1.51 | 2.09 | 2.55 | 3.26 | 1.29 | 1.79 | 2.48 | 3.05 | 3.91 | |
Angle de pulvérisation (°) | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | |
Taille | Diam. de l'orifice. (mm) | 2.0 | 2.4 | ||||||||
1/4 | Pression d'eau (Mpa) | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 |
Qté d'eau. (ℓ/min) | 1.63 | 2.19 | 3.02 | 3.66 | 4.70 | 2.26 | 3.13 | 4.48 | 5.47 | 7.05 | |
Angle de pulvérisation (°) | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | |
Taille | Diam. de l'orifice. (mm) | 2.6 | 3.2 | ||||||||
1/4 | Pression d'eau (Mpa) | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 |
Qté d'eau. (ℓ/min) | 2.72 | 3.72 | 5.24 | 6.41 | 8.35 | 3.76 | 5.11 | 7.22 | 8.73 | 11.23 | |
Angle de pulvérisation (°) | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NZRCS1-1.6 |
NZRCS1-2.0 |
NZRCS2-2.0 |
NZRCS2-2.4 |
NZRCS2-2.6 |
NZRCS2-3.2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Angle de pulvérisation θ (à 0.5MPa) (deg) | Diamètre du trou (mm) | Diam. de vis nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 1.6 | 1 (R1/8) | |
28.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 2.0 | 1 (R1/8) | |
30.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 2.0 | 2(R1/4) | |
30.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 2.4 | 2(R1/4) | |
30.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 2.6 | 2(R1/4) | |
30.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 3.2 | 2(R1/4) |
Loading...
Forme de pulvérisation | Cercle plein | Fluide | Un liquide | Matériau | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type | Buses pour un liquide |
Configurer
Propriétés de base
Angle de pulvérisation θ (à 0.5MPa)(deg)
Diamètre du trou(mm)
Diam. de vis nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles