Buses de pulvérisation / anneau de buse de pulvérisation type NZRK

Buses de pulvérisation / anneau de buse de pulvérisation type NZRK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses de pulvérisation - Type à cône creux, buse à 90°:Affichage d'image associés
Buses de pulvérisation - Type à cône creux, buse à 90°:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-d
NZRFS1
-
1.0
Référence pièced
(Diam. du trou)
TPoids
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
NZRK21.0R1/444.0  
1.6
2.0
2.4
3.2
■Spécifications du NZRK
TailleDiam. de l'orifice. (mm)1.01.62.0
1/4Pression d'eau (Mpa)0.10.20.30.40.10.20.30.40.10.20.30.4
Qté d'eau. (ℓ/min)0.380.500.600.680.510.690.820.930.921.221.481.67
Angle de pulvérisation (°)707580807080808070808080
TailleDiam. de l'orifice. (mm)2.43.2 
1/4Pression d'eau (Mpa)0.10.20.30.40.10.20.30.4    
Qté d'eau. (ℓ/min)1.472.002.402.743.194.375.276.02    
Angle de pulvérisation (°)7075808075758080    
Les valeurs listées sont des valeurs de référence non garanties. Si le fluide courant est l'air, le produit ne se vaporise pas avec les valeurs décrites dans le tableau ci-dessus.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NZRK2-1.0
NZRK2-1.6
NZRK2-2.0
NZRK2-2.4
NZRK2-3.2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du trou
(mm)

27.82 €

1 Disponible 5 jours 101.0

27.82 €

1 Disponible 5 jours 101.6

27.82 €

1 Disponible 5 jours 102.0

27.82 €

1 Disponible 5 jours 102.4

27.82 €

1 Disponible 5 jours 103.2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques : l'intérieur est creux. Plus la pression d'eau est élevée, plus les particules d'eau sont fines.
■Applications : laveurs d'air, élimination de la poussière, dégivrage, etc.

Informations de base

Forme de pulvérisation Anneau Fluide Un liquide Matériau EN 1.4301 Equiv.
Type Buses pour un liquide Diam. de vis nominal 1 2(R1/4)

Produits complémentaires

Assistance technique