Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | d |
NZAK2 NZAL11 ALVA1 | - | 1.0 |
Référence pièce | Largeur de fente d | T | L | L1 | L2 | H | B1 | B2 | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | |||||||||
NZAK | 1 | 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 | R1/8 | 22 | 8 | 8 | 6 | 12 | 13.8 | 12 | ||
2 | R1/4 | 25 | 8.5 | 10 | 6.5 | 14 | 16 | 20 |
Référence pièce | L | d1 | d2 | d3 | d4 | T | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | |||||||
NZAL | 11 | 40 | 3.1 | 1.5 | 10 | 11.6 | R1/8 | 15 | ||
22 | 40 | 3.5 | 1.5 | 15 | 17 | 20 | ||||
33 | 45 | 3.5 | 1.5 | 18.5 | 20.5 | 30 |
Pression [MPa] | Angle de projection | ||||||||||||
NZAK | NZAL | ||||||||||||
1-0.6 | 1-0.8 | 1-1.0 | 1-1.2 | 1-1.6 | 2-0.6 | 2-0.8 | 2-1.0 | 2-1.2 | 2-1.6 | 11 | 22 | 33 | |
0.1 | 55° | 60° | 65° | 65° | 70° | 60° | 60° | 65° | 65° | 70° | 25° | 50° | 55° |
0.2 | 60° | 65° | 75° | 70° | 70° | 65° | 70° | 75° | 70° | 70° | |||
0.3 | 65° | 70° | 75° | 75° | 75° | 70° | 75° | 80° | 75° | 75° | |||
0.4 | 70° | 75° | 80° | 80° | 80° | 75° | 80° | 85° | 80° | 80° | |||
0.5 | 75° | 80° | 80° | 80° | 85° | 80° | 85° | 85° | 85° | 85° | |||
0.6 | 80° | 80° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NZAK1-0.6 |
NZAK1-0.8 |
NZAK1-1.0 |
NZAK1-1.2 |
NZAK1-1.6 |
NZAK2-0.6 |
NZAK2-0.8 |
NZAK2-1.0 |
NZAK2-1.2 |
NZAK2-1.6 |
NZAL11 |
NZAL22 |
NZAL33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Angle de pulvérisation θ (à 0.5MPa) (deg) | Largeur de fente d (mm) | Diam. de vis nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 0.6 | R1/8 | ||
15.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 0.8 | R1/8 | ||
15.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 1.0 | R1/8 | ||
15.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 1.2 | R1/8 | ||
15.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 1.6 | R1/8 | ||
15.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 0.6 | R1/4 | ||
15.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 85 | 0.8 | R1/4 | ||
14.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 1.0 | R1/4 | ||
15.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 85 | 1.2 | R1/4 | ||
14.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 85 | 1.6 | R1/4 | ||
9.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 1.5 | R1/8 | ||
9.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 1.5 | R1/8 | ||
10.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 55 | 1.5 | R1/8 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Type Ventilateur | Source d'air | Compresseur | Matériau | EN 1.4301 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type | Type économique | Fluide applicable | Air comprimé | Fileté | Fileté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Angle de pulvérisation θ (à 0.5MPa)(deg)
Largeur de fente d(mm)
Diam. de vis nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles