Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | d | - | L |
PNZRF2 | - | 3 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection d | Sélection L | T | L1 | Prix unitaire 1 à 20 pièce(s). | |||||
Type | N° | L10, 15 | L30 | L50 | L75 | L100 | ||||
PNZRF | 5 | 3 4 | 10 | M5 | 8 | - | - | |||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
50 | ||||||||||
1 | 3 4 | 10 15 30 50 75 100 | R1/8 | 10 | ||||||
2 | 3 | R1/4 | 12 | |||||||
4 | ||||||||||
6 | - | - | ||||||||
8 | ||||||||||
10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du trou (mm) | Diam. de vis nominal 1 | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 10 | ||
35.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 15 | ||
36.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 30 | ||
38.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 50 | ||
42.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 75 | ||
44.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 100 | ||
35.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 10 | ||
35.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 15 | ||
36.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 30 | ||
38.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 50 | ||
42.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 75 | ||
42.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 100 | ||
35.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 2(R1/4) | 10 | ||
35.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 2(R1/4) | 15 | ||
36.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 2(R1/4) | 30 | ||
38.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 2(R1/4) | 50 | ||
42.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 2(R1/4) | 75 | ||
44.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 2(R1/4) | 100 | ||
34.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 2(R1/4) | 10 | ||
35.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 2(R1/4) | 15 | ||
36.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 2(R1/4) | 30 | ||
38.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 2(R1/4) | 50 | ||
42.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 2(R1/4) | 75 | ||
44.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 2(R1/4) | 100 | ||
59.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 2(R1/4) | 10 | ||
59.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 2(R1/4) | 15 | ||
59.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 2(R1/4) | 30 | ||
62.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 2(R1/4) | 50 | ||
59.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 2(R1/4) | 10 | ||
59.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 2(R1/4) | 15 | ||
61.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 2(R1/4) | 30 | ||
62.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 2(R1/4) | 50 | ||
59.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 2(R1/4) | 10 | ||
59.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 2(R1/4) | 15 | ||
61.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 2(R1/4) | 30 | ||
62.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 2(R1/4) | 50 | ||
33.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 (M5) | 10 | ||
33.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 5 (M5) | 15 | ||
35.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 (M5) | 30 | ||
36.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 5 (M5) | 50 | ||
33.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 5 (M5) | 10 | ||
33.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 5 (M5) | 15 | ||
35.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 5 (M5) | 30 | ||
36.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 5 (M5) | 50 |
Loading...
Forme de pulvérisation | du point | Matériau | EN 1.4301 équiv. | Réglage de l'angle | Angle réglable |
---|---|---|---|---|---|
Type | Buses coniques | Fluide applicable | Air comprimé | Fileté | Fileté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du trou(mm)
Diam. de vis nominal 1
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles