Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Applications | ||
Joint d'étanchéité : Dureté du caoutchouc | Bague en métal | Ressort | ||
MUSB | Caoutchouc nitrile (NBR) : Hs70 | EN 1.0330 équiv. | SW-B | mouvement de rotation |
MUSC | Caoutchouc nitrile (NBR) : Hs70 | EN 1.0330 équiv. | SW-B | mouvement de rotation |
Référence pièce |
MUSC30 |
Référence pièce | D | C | Prix unitaire | |||
Type | d | |||||
MUSB | 20 | 32 | +0.11 +0.05 | 8 | ±0.3 | |
25 | 38 | 7 | ||||
30 | 40 | 7 | ||||
35 | 50 | 8 |
Référence pièce | D | C | Prix unitaire | |||
Type | d | |||||
MUSC | 10 | 20 | +0.09 +0.04 | 7 | ±0.3 | |
12 | 22 | 7 | ||||
15 | 35 | 7 | ||||
20 | 35 | +0.11 +0.05 | 8 | |||
25 | 40 | 8 | ||||
30 | 42 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MUSB20 |
MUSB25 |
MUSB30 |
MUSB35 |
MUSC10 |
MUSC12 |
MUSC15 |
MUSC20 |
MUSC25 |
MUSC30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'arbre d (s.d) (Ø) | Matériau du bord du joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Type métallique à l'extérieur | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Type métallique à l'extérieur | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Type métallique à l'extérieur | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | Type métallique à l'extérieur | |
2.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Type en caoutchouc à l'extérieur | |
2.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Type en caoutchouc à l'extérieur | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Type en caoutchouc à l'extérieur | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Type en caoutchouc à l'extérieur | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Type en caoutchouc à l'extérieur | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Type en caoutchouc à l'extérieur |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement | -25~120°C |
Pression de fonctionnement | 0.03MPa max |
Vitesse du vent | 10m/s max |
Tolérance de l'arbre | h8 (ou g6) |
Irrégularité de surface de l'arbre | 3S max |
Substance d'étanchéité | Huile, graisse |
Surface de glissement | Arbre | Substance d'étanchéité | Huile / Graisse | Matériau du joint d'huile | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Lèvre anti-poussière | Non fourni | Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité de l'arbre |
Rainure du logement | Non fourni | Séparation de deux liquides | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::120 |
Pression de fonctionnement(MPa) | ::0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'arbre d (s.d)(Ø)
Matériau du bord du joint
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles