Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Normes | Pression de fonctionnement | Volume de fuite autorisé | Température maximale de fonctionnement |
FRNW | EN 1.4301 équiv. | ISO2861/1-1974 Conforme à JISB8365 : 1988. |
0.1MPa~-0.1MPa | 1×10-9 Torr-ℓ/s ou moins | 200°C |
FRNFR | |||||
FRNFC | * | ||||
FRNFS | EN 1.4404 équiv. |
Référence | - | L |
FRNW10 | - | 200 |
Référence | L Incrément de 50mm |
D.I. | D.E. | D | Rayon de courbure min. (mm) |
Prix unitaire 1 à 4 pièce(s). | ||||
Type | Nb. | L100, 150 | L200, 250 | L300~2000 | ||||||
Prix unitaire | Prix additionnel du tuyau /50mm |
|||||||||
FRNW | 10 | 100~2000 | 12.5 | 16.5 | 30 | 40 | ||||
16 | 21.5 | 28.5 | 30 | 50 | ||||||
25 | 26.5 | 36.5 | 40 | 70 | ||||||
40 | 41.5 | 54 | 55 | 100 | ||||||
50 | 50.5 | 65 | 75 | 120 |
Référence | L Incrément de 50mm |
A | B | C | D | D.I. | D.E. | P | di | L1 | Rayon de pliage min. (mm) | Prix unitaire 1 à 4 pièce(s). | ||||
Type | Nb. | L100, 150 | L200, 250 | L300~1000 | ||||||||||||
Prix unitaire | Prix additionnel du tuyau /50mm |
|||||||||||||||
FRNFC | 16 | 100~1000 | 30 | 17.2 | 11 | 6.35 | 5.5 | 8.5 | 1.6 | 4.5 | 20 | 25 | ||||
25 | 40 | 26.2 | 20 | 9.52 | 10 | 13.5 | 2,5 | 7 | 25 | 25 | ||||||
40 | 55 | 41.2 | 35 | 12.7 | 12.5 | 16.5 | 2.8 | 10 | 30 | 40 |
Référence | L Incrément de 50mm |
D | D.I. | D.E. | P | di | L1 | Rayon de pliage min. (mm) | Prix unitaire 1 à 4 pièce(s). | ||||
Type | Nb. | L100, 150 | L200, 250 | L300~1000 | |||||||||
Prix unitaire | Prix additionnel du tuyau /50mm |
||||||||||||
FRNFS | 16 | 100~1000 | 6.35 | 5.5 | 8.5 | 1.6 | 4.5 | 20 | 25 | ||||
25 | 9.52 | 10 | 13.5 | 2,5 | 7 | 25 | 25 | ||||||
40 | 12.7 | 12.5 | 16.5 | 2.8 | 10 | 30 | 40 |
Référence | L Incrément de 50mm |
D.I. | D.E. | D1 | D2 | T1 | T2 | G1 | G2 | P.C.D. | PL | Prix unitaire 1 à 4 pièce(s). | ||||
Type | Nb. | L100, 150 | L200, 250 | L300~1000 | ||||||||||||
Prix unitaire | Prix additionnel du tuyau /50mm |
|||||||||||||||
FRNFR | 20 | 100~1000 | 26.5 | 36 | 80 | 27.2 | 8 | 2.1 | 44 | 34 | 60 | 30 | ||||
25 | 150~1000 | 33 | 44 | 90 | 34 | 8 | 2.8 | 50 | 40 | 70 | 50 | |||||
40 | 150~1000 | 50.5 | 65 | 105 | 48.6 | 10 | 2.8 | 65 | 55 | 85 | 50 | |||||
50 | 150~1000 | 66 | 86 | 120 | 60.5 | 10 | 2.8 | 80 | 70 | 100 | 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Assemblage | Diam. extérieur D.E. (Ø) | Diam. interne D.I. (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur L (mm) | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.46 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 100 | 16 | ||
142.32 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 1000 | 16 | ||
94.46 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 150 | 16 | ||
100.74 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 200 | 16 | ||
100.74 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 250 | 16 | ||
107.06 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 300 | 16 | ||
109.56 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 350 | 16 | ||
112.08 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 400 | 16 | ||
114.60 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 450 | 16 | ||
117.12 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 500 | 16 | ||
119.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 550 | 16 | ||
122.16 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 600 | 16 | ||
124.69 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 650 | 16 | ||
127.21 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 700 | 16 | ||
129.72 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 750 | 16 | ||
132.24 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 800 | 16 | ||
134.75 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 850 | 16 | ||
137.28 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 900 | 16 | ||
139.79 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 8.5 | 5.5 | 25 | 950 | 16 | ||
107.06 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 100 | 25 | ||
163.72 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 1000 | 25 | ||
107.06 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 150 | 25 | ||
113.35 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 200 | 25 | ||
113.35 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 250 | 25 | ||
119.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 300 | 25 | ||
122.79 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 350 | 25 | ||
125.94 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 400 | 25 | ||
129.09 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 450 | 25 | ||
132.24 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 500 | 25 | ||
135.38 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 550 | 25 | ||
138.54 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 600 | 25 | ||
141.69 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 650 | 25 | ||
144.84 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 700 | 25 | ||
147.97 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 750 | 25 | ||
151.13 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 800 | 25 | ||
154.28 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 850 | 25 | ||
157.43 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 900 | 25 | ||
160.58 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 13.5 | 10 | 25 | 950 | 25 | ||
119.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 100 | 40 | ||
185.13 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 1000 | 40 | ||
119.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 150 | 40 | ||
125.94 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 200 | 40 | ||
125.94 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 250 | 40 | ||
132.24 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 300 | 40 | ||
136.01 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 350 | 40 | ||
139.79 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 400 | 40 | ||
143.56 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 450 | 40 | ||
147.35 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 500 | 40 | ||
151.13 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 550 | 40 | ||
154.90 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 600 | 40 | ||
158.69 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 650 | 40 | ||
162.46 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 700 | 40 | ||
166.24 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 750 | 40 | ||
170.03 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 800 | 40 | ||
173.79 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 850 | 40 | ||
177.57 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 900 | 40 | ||
181.34 € | 1 | 9 jours | 10 | Type compact | 16.5 | 12.5 | 40 | 950 | 40 | ||
125.94 € | 1 | 9 jours | 10 | A embase JIS | 36 | 26.5 | - | 100 | 20 | ||
173.79 € | 1 | 9 jours | 10 | A embase JIS | 36 | 26.5 | - | 1000 | 20 | ||
125.94 € | 1 | 9 jours | 10 | A embase JIS | 36 | 26.5 | - | 150 | 20 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::200 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Assemblage
Diam. extérieur D.E.(Ø)
Diam. interne D.I.(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur L(mm)
Diamètre nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles