Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L Fixe | Dimension L configurable | Matériau | Traitement de surface |
HOAM | - | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four |
HOAS | HOASK | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
HOATM 50 |
Référence pièce | L Fixe | L configurable Incrément de 1mm | D | t | Prix unitaire | ||||
Type | N° | HOAM | HOAS | HOASK | |||||
L50~100 | L101~200 | ||||||||
HOAM HOAS HOASK | 38 | 60 | 50~200 | 38 | 1.2 | ||||
50 | 48.6 | 1.5 | |||||||
65 | 63.5 | 2(1.6) | |||||||
75 | 75 | 2 | |||||||
100 | 80 | 98 | |||||||
113 | 112 | ||||||||
125 | 124 | ||||||||
150 | 149 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Diamètre nominal | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 38 | 60 | |
18.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | 60 | |
19.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 65 | 60 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 75 | 60 | |
26.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 100 | 80 | |
30.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 113 | 80 | |
36.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 125 | 80 | |
42.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 150 | 80 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | 60 | |
26.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | 60 | |
29.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | 60 | |
31.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | 60 | |
36.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 100 | 80 | |
42.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 113 | 80 | |
53.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | 80 | |
59.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 150 | 80 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 100 | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 113 | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 150 | 50 ~ 200 |
Loading...
Type | Raccord | Type à raccord | Douilles |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Diamètre nominal
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles