Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Pour conduits | Pour les conduits en aluminium | |||
À embase | Sans embase | À embase | ||
HORM | HOARM | HOARFM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four |
HORS | HOAR | HOAFR | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
HORM50-65 |
Référence pièce | Diam. nominal du flexible | d | D | L | D1 | P.C.D. | d1 | t1 | t2 | Prix unitaire | ||
Type | Diamètre nominal | HORM | HORS | |||||||||
Pour conduits (A embase) HORM HORS | 32 | 38 | 32 | 38.8 | 90 | 66 | 52 | 6.6 | 1.2 | 1.5 | ||
50 | 50.8 | 79 | 65 | |||||||||
38 | 50 | 38 | 50.8 | 79 | 65 | |||||||
65 | 63.5 | 91.5 | 77.5 | 2(1.6) | 2(1.6) | |||||||
75 | 76.3 | 111 | 94 | 9 | 1.2 | 1.5 | ||||||
50 | 65 | 50.8 | 63.5 | 91.5 | 77.5 | 6.6 | 1.5 | 2(1.6) | ||||
75 | 76.3 | 111 | 94 | 9 | 2 | |||||||
100 | 101.6 | 136 | 119 | |||||||||
65 | 75 | 63.5 | 76.3 | 111 | 94 | 2(1.6) | ||||||
100 | 101.6 | 100 | 136 | 119 | ||||||||
75 | 100 | 76.3 | 2 | |||||||||
90 | 100 | 89.1 | ||||||||||
100 | 125 | 101 | 127 | 162 | 144 | |||||||
150 | 152.4 | 140 | 188 | 170 | ||||||||
125 | 150 | 127 | 152.4 | 100 | 188 | 170 |
Référence pièce | Diam. nominal du flexible | d | D | L | D1 | P.C.D. | d1 | t1 | t2 | Prix unitaire | ||||
Type | Diamètre nominal | HOARM | HOAR | HOARFM | HOAFR | |||||||||
Pour les conduits en aluminium (Sans embase) HOARM HOAR (A embase) HOARFM HOAFR | 38 | 50 | 38 | 49 | 90 | 79 | 65 | 6.6 | 1.2 | 1.5 | ||||
50 | 65 | 48.6 | 63.5 | 91.5 | 77.5 | 1.5 | 2(1.6) | |||||||
75 | 49 | 75 | 111 | 94 | 9 | 2 | ||||||||
100 | 49 | 98 | 136 | 119 | ||||||||||
65 | 75 | 63.5 | 75 | 111 | 94 | 2(1.6) | ||||||||
100 | 63.5 | 98 | 100 | 136 | 119 | 2 | ||||||||
75 | 100 | 75 | 98 | 136 | 119 | |||||||||
100 | 113 | 98 | 112 | 152 | 134 | |||||||||
113 | 125 | 112 | 124 | 168 | 148 | |||||||||
125 | 150 | 124 | 149 | 193 | 173 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Diamètre nominal | Embase | Diam. nominal du flexible | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | À embase | 50 | Pour les conduits en aluminium | |
157.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | À embase | 65 | Pour les conduits en aluminium | |
168.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | À embase | 75 | Pour les conduits en aluminium | |
199.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | À embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
154.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | À embase | 75 | Pour les conduits en aluminium | |
186.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | À embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
197.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | À embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
223.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 100 | À embase | 113 | Pour les conduits en aluminium | |
266.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 113 | À embase | 125 | Pour les conduits en aluminium | |
349.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | À embase | 150 | Pour les conduits en aluminium | |
116.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | Sans embase | 50 | Pour les conduits en aluminium | |
122.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Sans embase | 65 | Pour les conduits en aluminium | |
133.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Sans embase | 75 | Pour les conduits en aluminium | |
156.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Sans embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
137.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | Sans embase | 75 | Pour les conduits en aluminium | |
174.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | Sans embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
185.51 € | 1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | Sans embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | ||
214.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 100 | Sans embase | 113 | Pour les conduits en aluminium | |
256.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 113 | Sans embase | 125 | Pour les conduits en aluminium | |
327.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | Sans embase | 150 | Pour les conduits en aluminium | |
74.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 38 | À embase | 50 | Pour les conduits en aluminium | |
81.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | À embase | 65 | Pour les conduits en aluminium | |
97.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | À embase | 75 | Pour les conduits en aluminium | |
109.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | À embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
97.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 65 | À embase | 75 | Pour les conduits en aluminium | |
110.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 65 | À embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
123.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 75 | À embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
144.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 100 | À embase | 113 | Pour les conduits en aluminium | |
169.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 113 | À embase | 125 | Pour les conduits en aluminium | |
214.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 125 | À embase | 150 | Pour les conduits en aluminium | |
50.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 38 | Sans embase | 50 | Pour les conduits en aluminium | |
52.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | Sans embase | 65 | Pour les conduits en aluminium | |
68.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | Sans embase | 75 | Pour les conduits en aluminium | |
72.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | Sans embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
68.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 65 | Sans embase | 75 | Pour les conduits en aluminium | |
84.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 65 | Sans embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
94.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 75 | Sans embase | 100 | Pour les conduits en aluminium | |
104.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 100 | Sans embase | 113 | Pour les conduits en aluminium | |
127.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 113 | Sans embase | 125 | Pour les conduits en aluminium | |
175.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 125 | Sans embase | 150 | Pour les conduits en aluminium | |
74.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 38 | À embase | 50 | Pour conduits | |
81.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | À embase | 65 | Pour conduits | |
97.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | À embase | 75 | Pour conduits | |
109.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | À embase | 100 | Pour conduits | |
97.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 65 | À embase | 75 | Pour conduits | |
110.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 65 | À embase | 100 | Pour conduits | |
123.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 75 | À embase | 100 | Pour conduits | |
214.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 125 | À embase | 150 | Pour conduits | |
150.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | À embase | 50 | Pour conduits | |
157.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | À embase | 65 | Pour conduits | |
168.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | À embase | 75 | Pour conduits | |
199.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | À embase | 100 | Pour conduits | |
154.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | À embase | 75 | Pour conduits | |
186.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | À embase | 100 | Pour conduits | |
197.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | À embase | 100 | Pour conduits | |
349.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | À embase | 150 | Pour conduits |
Loading...
Type | Raccord | Type à raccord | Réducteur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Diamètre nominal
Embase
Diam. nominal du flexible
Caractéristiques
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles