Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HOAHYM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four |
HOAHY | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
HOATM 50 |
Référence pièce | D | L | A1 | t | Prix unitaire | ||
Type | Dia. nominal | HOAHYM | HOAHY | ||||
HOAHYM HOAHY | 38 | 38 | 114 | 30 | 1.2 | ||
50 | 48.5 | 141 | 36 | 1.5 | |||
65 | 63.5 | 172 | 41 | 2(1.6) | |||
75 | 75 | 194 | 44 | 2 | |||
100 | 98 | 243 | 52 | ||||
113 | 112 | 278 | 60 | ||||
125 | 124 | 305 | 65 | ||||
150 | 149 | 350 | 70 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOAHY38 |
HOAHY50 |
HOAHY65 |
HOAHY75 |
HOAHY100 |
HOAHY113 |
HOAHY125 |
HOAHY150 |
HOAHYM38 |
HOAHYM50 |
HOAHYM65 |
HOAHYM75 |
HOAHYM100 |
HOAHYM113 |
HOAHYM125 |
HOAHYM150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | |
113.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | |
126.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | |
167.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | |
203.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 100 | |
234.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 113 | |
281.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | |
377.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 150 | |
52.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 38 | |
55.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | |
62.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 65 | |
91.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 75 | |
109.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 100 | |
128.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 113 | |
145.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 125 | |
199.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 150 |
Loading...
Type | Raccord | Type à raccord | Tube en Y |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Diamètre nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles