Éléments de tube - Inserts pour tubes souples【1-10 pièces par conditionnement】

Éléments de tube - Inserts pour tubes souples

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques] Le rétrécissement de la gaine peut être évité de l'intérieur.
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Éléments de tube - Inserts pour tubes souples:Affichage d'image associés
Type[ M ]Matériau[ S ]Traitement de surface
PUITEN CW508L Équiv.Placage autocatalytique au nickel
PACK-PUSITNEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
PUIT4
Référence pièceD.I. du tube utilisable (mm)DdD1LPUITPACK-PUSITN
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeD.E. du tube utilisable (mm)1 à 9 pièce(s)10~301 à 2 paquet(s)3~10
PUIT
PACK-PUSITN
42.52.52.12.818    
644.03.64.518.5    
855.04.65.520    
106.56.56.17.022    
10 pièces par paquet pour PACK-PUSITN.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PACK-PUSITN4
PACK-PUSITN6
PACK-PUSITN8
PACK-PUSITN10
PUIT4
PUIT6
PUIT8
PUIT10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube applicable
(Ø)
Matériau Type de vente Traitement de surface

6.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -4EN 1.4301 équiv.LotsAucun

6.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -6EN 1.4301 équiv.LotsAucun

9.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -8EN 1.4301 équiv.LotsAucun

12.08 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -10EN 1.4301 équiv.LotsAucun

3.29 €

1 Disponible 5 jours 104EN CW508L Equiv.Unité-

1.76 €

1 Disponible 5 jours 106EN CW508L Equiv.Unité-

2.65 €

1 Disponible 5 jours 108EN CW508L Equiv.Unité-

3.15 €

1 Disponible 5 jours 1010EN CW508L Equiv.Unité-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
• Empêche la rétraction du tube de l'intérieur.
• Insérer cet élément dans la pièce de raccordement des tubes souples.

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Insert

Produits complémentaires

Assistance technique