Tubes - Type à plusieurs spirales

Tubes - Type à plusieurs spirales

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tubes - Type à plusieurs spirales:Affichage d'image associés
Matériau : Polyuréthane

Spécifications

Référence pièce-Nombre d'alésages-Longueur
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Référence pièce-Longueur-Couleur
PUTSL8-1.5-R
Tubes - Type à plusieurs spirales:Affichage d'image associés
Référence pièceNombre d'alésagesLongueur nominaleLongueur limite de fonctionnement
(mm)
D.I. (mm)Rayon de courbure min.(mm)DLABPrix unitaire/mRemise sur volume/m
TypeD.E. (mm)1 pièce2~4
PUTMSP4270078721521529129200
380088527594194200
47007874035529129200
6290098542538595195200
31100113344693293200
49009856556595195200
821200121054042670270200
31400141350805405200
4120012109066670270200
102140014176.55552739339200
31600167363909509200
41400141716083739339200
1221700171586567805405200
319001920841008608200
416001615230108805405200

La longueur limite de fonctionnement correspond à la longueur totale (L) du tube lorsqu'il est entièrement déployé.
Le rayon de fléchissement minimal est basé sur le fléchissement des pièces droites aux deux extrémités.
      Couleur Nombre d'alésagesTransparentBleuVert clairVert
2--
3-
4

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PUTMSP4-2-700
PUTMSP4-3-800
PUTMSP4-4-700
PUTMSP6-2-900
PUTMSP6-3-1100
PUTMSP6-4-900
PUTMSP8-2-1200
PUTMSP8-3-1400
PUTMSP8-4-1200
PUTMSP10-2-1400
PUTMSP10-3-1600
PUTMSP10-4-1400
PUTMSP12-2-1700
PUTMSP12-3-1900
PUTMSP12-4-1600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Nombre d'alésages
(âme)
Longueur de la plage de fonctionnement
(mm)

21.93 €

1 5 jours 10422787

32.87 €

1 5 jours 10423885

43.96 €

1 5 jours 10424787

34.00 €

1 5 jours 10642985

50.89 €

1 5 jours 106431133

67.89 €

1 5 jours 10644985

39.67 €

1 5 jours 108521210

59.44 €

1 12 jours 108531413

79.22 €

1 5 jours 108541210

64.98 €

1 5 jours 10106.521417

97.48 €

1 12 jours 10106.531673

140.30 €

1 11 jours 10106.541417

84.13 €

1 5 jours 1012821715

141.05 €

1 5 jours 1012831920

203.64 €

1 5 jours 1012841615

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisation du service de découpe Non fourni Matériau Uréthane Fluide applicable Air
Couleur du tube Autres Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) ::0.8

Produits complémentaires

Assistance technique