Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nombre d'alésages | - | Longueur |
PUTMF4 PUTMSP6 | - - | 3 4 | - - | 20 900 |
Référence pièce | - | Longueur | - | Couleur |
PUTSL8 | - | 1.5 | - | R |
Référence pièce | Longueur limite de fonctionnement (mm) | Couleur du tube | D.I. (mm) | D | L | A | B | Rayon de courbure min.(mm) | Précision du D.E. (mm) | Masse (kg/m) | Prix unitaire/m | Remise sur volume/m | |
Type | D.E. (mm) | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | ||||||||||
PUTSP | 4 | 700 | B (noir) | 2 | 21 | 460 | 60 | 200 | 5 | ±0.1 | 0.009 | ||
1000 | 520 | 120 | |||||||||||
1300 | 580 | 180 | |||||||||||
6 | 850 | 4 | 38 | 490 | 90 | 12 | 0.019 | ||||||
1300 | 580 | 180 | |||||||||||
1750 | 670 | 270 | |||||||||||
8 | 1000 | 5 | 42 | 520 | 120 | 15 | 0.037 | ||||||
1600 | 640 | 240 | |||||||||||
2200 | 760 | 360 | |||||||||||
10 | 1150 | 6.5 | 52 | 550 | 150 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | |||||
1900 | 700 | 300 | |||||||||||
2650 | 850 | 450 | |||||||||||
12 | 1300 | 8 | 67 | 580 | 180 | 28 | 0.076 | ||||||
2200 | 760 | 360 | |||||||||||
3100 | 940 | 540 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. (Ø) | D.I. (Ø) | Couleur du tube | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur de la plage de fonctionnement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | 4 | 2 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 5 | 1000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 4 | 2 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 5 | 1300 | ||
1 | 6 jours | 10 | 4 | 2 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 5 | 700 | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | 4 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 12 | 1300 | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | 4 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 12 | 1750 | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | 4 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 12 | 850 | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | 5 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 15 | 1000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | 5 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 15 | 1600 | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | 5 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 15 | 2200 | ||
1 | 6 jours | 10 | 10 | 6.5 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 25 | 1150 | ||
1 | 6 jours | 10 | 10 | 6.5 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 25 | 1900 | ||
1 | 6 jours | 10 | 10 | 6.5 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 25 | 2650 | ||
1 | 6 jours | 10 | 12 | 8 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 28 | 1300 | ||
1 | 6 jours | 10 | 12 | 8 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 28 | 2200 | ||
1 | 6 jours | 10 | 12 | 8 | [Noir] B (noir) / [Noir] Noir | 28 | 3100 |
Loading...
Utilisation du service de découpe | Non fourni | Matériau | Uréthane | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Résistance à l'eau / Résistance à l'abrasion | Matériau, uréthane | Polyuréthane | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.8 |
Configurer
Propriétés de base
D.E.(Ø)
D.I.(Ø)
Couleur du tube
Longueur de la plage de fonctionnement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles