Tubes - Type souple en résine fluorée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tubes - Type souple en résine fluorée:Affichage d'image associés
Matériau : Fluorésine (PFA)

Spécifications

Référence pièce-Longueur
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
Référence pièceL sélectionnable (mm)Diam. int. d (mm)Rayon de courbure min.
(mm)
Précision du D.E. (mm)Pression de fonctionnement max. (MPa)Pression de rupture (MPa)Masse
(kg/m)
Prix unitaire/mRemise sur volume/m
TypeDiam. ext. D (mm)1 à 4 pièce(s)5~10
PUFN6300410±0.11.770.034  
500  
1000  
83006101.14.50.047  
500  
1000  
103008150.83.50.061  
500  
1000  
1230010150.730.074  
500  
1000  

Le rayon de pliage minimum indiqué est observé à l'état statique. À l'état dynamique, la valeur standard est environ trois fois supérieure à celle de l'état statique.
La précision du diamètre extérieur correspond à la valeur des pièces droites aux deux extrémités. La pression de fonctionnement et la pression de rupture maximales indiquées sont les valeurs enregistrées à température ambiante.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PUFN6-1000
PUFN6-300
PUFN6-500
PUFN8-1000
PUFN8-300
PUFN8-500
PUFN10-1000
PUFN10-300
PUFN10-500
PUFN12-1000
PUFN12-300
PUFN12-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)
Longueur L
(mm)

151.64 €

1 6 jours 6410~1.71000

70.14 €

1 5 jours 6410~1.7300

90.04 €

1 5 jours 6410~1.7500

167.51 €

1 6 jours 8610~1.11000

76.19 €

1 5 jours 8610~1.1300

97.48 €

1 5 jours 8610~1.1500

193.95 €

1 6 jours 10815~0.81000

86.27 €

1 6 jours 10815~0.8300

112.59 €

1 5 jours 10815~0.8500

216.62 €

1 6 jours 121015~0.71000

94.20 €

1 5 jours 121015~0.7300

120.15 €

1 5 jours 121015~0.7500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Non fourni Matériau Fluororésine
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Résistance aux intempéries Couleur du tube W (blanc)
Matériau, résine fluorée Fluororésine (PFA) Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -65::260

Produits complémentaires

Assistance technique