Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal | - | Couleur du corps |
MSCNL6 MJELLS8 | - - | 1 1 | - | B |
Référence pièce | Nominal | A | Six pans creux H1 | Méplats H2 | Taille de filetage M | Section effective (mm2) | Masse (g) | MSCNL | MJCNLS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||||
MSCNL MJCNLS | 4 | M5 | 20.1(21.5) | 2 | 8(10) | M5x0.8 | 3.2(4) | 4.5(6) | ||||
1 | 20.1(20.5) | 3 | 10 | R1 / 8 | 8.6(8) | |||||||
2 | 20.1(19.5) | 3 | 14 | R1 / 4 | 17.3(15) | |||||||
6 | M5 | 21.8(23) | 2 | 11(12) | M5x0.8 | 3.2(4.4) | 8.3(9) | |||||
1 | 22.6(23) | 4 | R1 / 8 | 11.5(10.3) | 9.2(11) | |||||||
2 | 22.8(23.5) | 4 | 14 | R1 / 4 | 18.2(18) | |||||||
3 | 22.8(21.5) | 4 | 17 | R3 / 8 | 28.4(26) | |||||||
8 | 1 | 27.7(28) | 5 | 13(14) | R1 / 8 | 18.7(17.5) | 13.7(18) | |||||
2 | 25.7(27) | 6 | 14 | R1 / 4 | 26.9(22.4) | 17.1(17) | ||||||
3 | 23.7(22.5) | 6 | 17 | R3 / 8 | 27.3(24) | |||||||
10 | 1 | 29.4(31) | 5 | R1 / 8 | 18.5(17.5) | 22.2(26) | ||||||
2 | 32.4(32.5) | 6 | R1 / 4 | 26.9(30.5) | 27.6(22) | |||||||
3 | 28.4(28.5) | 8 | R3 / 8 | 38.9(30.5) | 29.3(26) | |||||||
4 | 27.3(26.5) | 8 | 21(22) | R1 / 2 | 48.5(49) | |||||||
12 | 2 | 35.4(35.5) | 6 | 19 | R1 / 4 | 26.9(30.5) | 34.2(37) | |||||
3 | 31.8(30.5) | 8 | R3 / 8 | 47.9(40) | 33.5(32) | |||||||
4 | 33.8(29.5) | 8 | 21(22) | R1 / 2 | 54.8(51) | |||||||
16 | 3 | 39.7(42) | 8 | 24 | R3 / 8 | 48.8(90) | 58.7(60) | - | - | |||
4 | 42.2(37.5) | 10 | R1 / 2 | 58.2(66) | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | Matériau du joint | Plage de températures de fonctionnement (°C) | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 4 | 1 (R1/8) | |
16.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 4 | 2(R1/4) | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 4 | M5 | |
14.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 6 | 1 (R1/8) | |
16.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 6 | 2(R1/4) | |
19.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 6 | 3(R3/8) | |
15.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 6 | M5 | |
16.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 8 | 1 (R1/8) | |
16.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 8 | 2(R1/4) | |
17.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 8 | 3(R3/8) | |
23.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 1 (R1/8) | |
24.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 2(R1/4) | |
24.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 3(R3/8) | |
26.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 10 | 4(R1/2) | |
29.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 12 | 2(R1/4) | |
29.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 12 | 3(R3/8) | |
30.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | Eau / Air | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~60 | 12 | 4(R1/2) | |
1.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 4 | 1 (R1/8) | |
1.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 4 | 2(R1/4) | |
1.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 4 | M5 | |
1.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 6 | 1 (R1/8) | |
1.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 6 | 2(R1/4) | |
2.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 6 | 3(R3/8) | |
2.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 6 | M5 | |
1.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 8 | 1 (R1/8) | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 8 | 2(R1/4) | |
2.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 8 | 3(R3/8) | |
2.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 10 | 1 (R1/8) | |
2.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 10 | 2(R1/4) | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 10 | 3(R3/8) | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 10 | 4(R1/2) | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 12 | 2(R1/4) | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 12 | 3(R3/8) | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 12 | 4(R1/2) | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 16 | 3(R3/8) | |
6.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | Air | Laiton, placage autocatalytique au nickel | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton) | Caoutchouc nitrile | 0~60 | 16 | 4(R1/2) |
Loading...
MJCNLS MJELLS | MJCNLS Autre que MJELLS | ||
Fluide utilisable | Air comprimé | Eau | Air comprimé |
Plage de température de fonctionnement* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 1MPa | 0.9MPa | |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa | - | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Application | Standard, Mini |
---|---|---|---|---|---|
Montage par vis, sens | Connecteurs filetés | Matériau de bague | PBT (Polytéréphtalate de butylène) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Fluide applicable
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Matériau du joint
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles