Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Couleur du corps |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Référence pièce | Couleur du corps | D1 | D2 | A | C | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||||
UJDST | 4 | B (noir) W (blanc) | 4 | 6 | 36.5 | 12.5 | 3.5 | 6 | ||
4-8 | 4 | 8 | 39.5 | 14.5 | 4 | 8 | ||||
6 | 6 | 8 | 39.5 | 14.5 | 10 | 8 | ||||
6-10 | 6 | 10 | 45 | 17.5 | 10 | 12 | ||||
8 | 8 | 10 | 45 | 17.5 | 22 | 12 | ||||
10 | 10 | 12 | 47.5 | 20 | 30 | 17 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UJDST4-8-B |
UJDST4-8-W |
UJDST4-B |
UJDST4-W |
UJDST6-10-B |
UJDST6-10-W |
UJDST6-B |
UJDST6-W |
UJDST8-B |
UJDST8-W |
UJDST10-B |
UJDST10-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Diam. ext. du tube D2 (Ø) | Couleur du corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 8 | B (noir) | |
6.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 8 | W (blanc) | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | B (noir) | |
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 6 | W (blanc) | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 10 | B (noir) | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 10 | W (blanc) | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 8 | B (noir) | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 8 | W (blanc) | |
3.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 10 | B (noir) | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 10 | W (blanc) | |
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | B (noir) | |
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | W (blanc) |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.9MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccords union à épaulement | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Raccord union, diam. différent | Raccord union droit à diamètre à épaulement | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Diam. ext. du tube D2(Ø)
Couleur du corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles