Raccords à simple pression-Raccords unions de cloison

Raccords à simple pression-Raccords unions de cloison

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords à simple pression-Raccords unions de cloison
  • Raccords à simple pression-Raccords unions de cloison
  • Raccords à simple pression-Raccords unions de cloison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression-Raccords unions de cloison:Affichage d'image associés
Matériau : Bague : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce-Nominal
MSYL6
USDY4
-1
Référence pièceAMéplats HTaille du filetage (MxPas)C(max)Section effective (mm2)Masse (g)MSBULMJBULS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~501 à 9 pièce(s)10~50
MSBUL
MJBULS
430 (33)14M12x18.6 (7.5)3.2 (4)16 (20)    
631.9 (36)17M14x19.4 (9.5)11.0 (10)22(33)    
837 (39)19M16x110.6 (12.5)25.2 (22)31.5 (42)    
1040.1 (44.5)24M20x112.9 (18)38.7 (30)54.5 (75)    
1245.8 (47)26M22x115.4 (21)44.6 (35)70.5 (92)    
  Les valeurs indiquées entre ( ) concernent MJBULS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MJBULS4
MJBULS6
MJBULS8
MJBULS10
MJBULS12
MSBUL4
MSBUL6
MSBUL8
MSBUL10
MSBUL12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fluide applicable Matériau du filetage Matériau du joint Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. du tube D (D1)
(Ø)

27.33 €

13.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

Eau / AirEN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~604

28.83 €

1 Disponible 5 jours Eau / AirEN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~606

27.82 €

1 Disponible 5 jours Eau / AirEN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~608

29.97 €

1 Disponible 5 jours Eau / AirEN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~6010

46.98 €

23.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

Eau / AirEN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~6012

3.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

Air[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)Caoutchouc nitrile0~604

3.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

Air[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)Caoutchouc nitrile0~606

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

Air[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)Caoutchouc nitrile0~608

4.54 €

1 Disponible 5 jours Air[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)Caoutchouc nitrile0~6010

6.17 €

1 Disponible 5 jours Air[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)Caoutchouc nitrile0~6012

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
MJBULSMJBULS
Autre que
Fluide utilisableAirEauAir
Plage de température de fonctionnement*-15~60°C5~40°C0~60°C
Pression de fonctionnement max.1MPa0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa--100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord union, diam. identique Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène)
Application Standard, Mini Raccord union, diam. identique Raccords union de séparation

Produits complémentaires

Assistance technique