Accouplements à simple pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression - Mâle, coudes à 90°:Affichage d'image associés
Matériau : Bague : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce-Nominal-Couleur du corps
MSCNL6
MJELLS8
-
-
1
1
-B
Référence pièceNominalASix pans creux HD.E.Taille de filetage MSection effective (mm2)Masse
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~50
MSCNC4M520.128.2M5x0.83.24.2  
120.1310R1 / 88  
6M521.8211M5x0.87.2  
122411R1 / 811.58.6  
222.8413.5R1 / 416.8  
8127.7513R1 / 818.713.1  
225.7613.5R1 / 426.915.5  
323.7617R3 / 825.9  
10129.4515.5R1 / 818.518  
232.4615.5R1 / 426.923.3  
328.4817R3 / 838.925.7  
427.3821R1 / 246.7  
12235.4618.8R1 / 426.929.7  
331.8818.8R3 / 847.930.2  
433.8821R1 / 250.6  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSCNC4-1
MSCNC4-M5
MSCNC6-1
MSCNC6-2
MSCNC6-M5
MSCNC8-1
MSCNC8-2
MSCNC8-3
MSCNC10-1
MSCNC10-2
MSCNC10-3
MSCNC10-4
MSCNC12-2
MSCNC12-3
MSCNC12-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

41 (R1/8)

1.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

4M5

1.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

61 (R1/8)

2.02 €

1 Disponible 5 jours 62(R1/4)

1.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M5

2.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

81 (R1/8)

2.15 €

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

82(R1/4)

2.39 €

1 Disponible 5 jours 83(R3/8)

2.52 €

1.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 (R1/8)

2.52 €

1 Disponible 5 jours 102(R1/4)

2.77 €

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

103(R3/8)

3.40 €

1 Disponible 5 jours 104(R1/2)

3.40 €

1 Disponible 5 jours 122(R1/4)

3.40 €

1 Disponible 5 jours 123(R3/8)

3.66 €

1 Disponible 5 jours 124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
 MJCNLS
MJELLS
MJCNLS
Autre que MJELLS
Fluide utilisableAir compriméEauAir comprimé
Plage de température de fonctionnement*-15~60°C5~40°C0~60°C
Pression de fonctionnement max.1MPa0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa--100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation
La partie filetée EN CW614N Équiv. (laiton) est entièrement recouverte d'un placage autocatalytique au nickel.
Elle est également recouverte d'un produit d'étanchéité et ne nécessite ainsi aucune bande d'étanchéité (sauf pour le M5).

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Matériau du corps principal Laiton, placage autocatalytique au nickel
Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton) Matériau du joint Caoutchouc nitrile Montage par vis, sens Connecteurs à six pans creux
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Matériau de bague PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Produits complémentaires

Assistance technique